English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Systemvorteile
Produkte
ET 200-Systeme für den Schaltschrank
ET 200-Systeme ohne Schaltschrank
ET 200pro
ET 200eco PN
ET 200eco
ET 200R
PROFIBUS-Technologie
PROFINET-Technologie
Referenzen
Partner

SIMATIC ET 200X
Bewährte Peripherie in IP 65/67

Produktbild: ET 200x mit BM147

Nehmen Sie den Schaltschrank aus Ihrer Kalkulation und senken Sie die Kosten Ihrer Anlage wirksam mit SIMATIC ET 200X.
Unsere schaltschranklose Peripherie mit hoher Schutzart IP65/67 (NEMA 4) und robustem Kunststoffgehäuse kann mit bis zu 7 Modulen unterschiedlichster Funktionalität flexibel erweitert werden.

SIMATIC ET 200X für die direkte Montage an der Maschine bietet Ihnen:

  • Digitale und analoge Ein- und Ausgänge
  • elektronische oder elektromechanische Motorstarter
  • Frequenzumrichter bis 1,5 kW
  • Pneumatikmodul und Interface für Ventilinseln
  • SPS-Funktionalität
  • Anschluss an unterlagertes AS-Interface
  • Powermodul für individuelle Wurzelung und Not-Aus-Kreise
  • DESINA-konforme E/A-Module
  • MOBY-Anschaltung
  • Standardisierte Anschlusstechnik über Basismodule mit Hybridfeldbusanschluss (LWL und RS485)
  • Integration ins ECOFAST-System von Siemens

Dezentrale Intelligenz
Das bewährte intelligente Basismodul BM 147 wurde innoviert. Es beruht nun vollständig auf der CPU 314. Damit genießen Sie alle Vorteile einer S7-Steuerung, wie z.B. mehr Speicher, SIMATIC Micro Memory Card, etc... Das Basismodul steht in zwei Varianten zur Verfügung: mit und ohne Masterfunktionalität. Durch die Masterfunktionalität kann die ET 200X neuerdings auch als unterlagerter Master zur Hauptsteuerung oder Stand-Alone eingesetzt werden..

Weiterführende Informationen:
Link to other website mehr zu ET 200X Motorstartern
Link to other website mehr zu ECOFAST Anschlußtechnik
PDF Download Kurzbeschreibung: Standardisierte Anschlusstechnik
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen