English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Systemvorteile
Produkte
ET 200-Systeme für den Schaltschrank
ET 200S
Interfacemodule
Peripheriemodule
Powermodule für Elektronik­module
Reservemodule
Potenzialver- teilermodule
Digitale Elektronik­module
Analoge Elektronik­module
Fehlersichere Module
Technologie- module
Terminalmodule
Relaismodule
IO-Link Mastermodul
Messmodule
Motorstarter
Frequenz­umrichter
ET 200M
ET 200L
ET 200iSP
ET 200-Systeme ohne Schaltschrank
PROFIBUS-Technologie
PROFINET-Technologie
Referenzen
Partner

Technologiemodule

Zur Lösung technologischer Aufgaben stehen leistungsfähige Funktionsmodule zur Verfügung, die diese Aufgaben weitgehend selbständig erfüllen und die CPU stark entlasten. Einsatz direkt vor Ort. Parametrierung über STEP 7 oder GSD-Datei; serielle Schnittstelle.
  • Schnelle Zähl- und Messaufgaben mit 5V- oder 24V-Gebern
  • Zählermodul: 24 V DC / 100 kHz oder 5 V DC / 500 kHz 1 COUNT
  • Einfache Positionieraufgaben über Wegerfassung mit SSI-Gebern
  • SSI-Modul 1 SSI
  • Gesteuertes Positionieren einfacher Antriebe über Digitalausgänge
  • Positioniermodul 1 POS U
  • Positionieren mit Schrittmotoren über Puls-/Richtungsschnittstelle
  • Schrittmotormodul 1 STEP
  • Dosieren, Verstellen, Regeln von Stellgliedern und Ventilen
  • Pulsmodul (Timer, Pulsweitenmodulation, Schrittmotor) 2 PULSE
  • Serieller Datenaustausch über Punkt-zu-Punkt-Kopplung Schnittstellenmodul 1 SI
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen