English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Systemvorteile
Produkte
ET 200-Systeme für den Schaltschrank
ET 200S
Interfacemodule
Peripheriemodule
Powermodule für Elektronik­module
Reservemodule
Potenzialver- teilermodule
Digitale Elektronik­module
Analoge Elektronik­module
Fehlersichere Module
Technologie- module
Terminalmodule
Relaismodule
IO-Link Mastermodul
Messmodule
Motorstarter
Frequenz­umrichter
ET 200M
ET 200L
ET 200iSP
ET 200-Systeme ohne Schaltschrank
PROFIBUS-Technologie
PROFINET-Technologie
Referenzen
Partner

Messmodule

SIWAREX CS ist eine eichfähige und kompakte Wägeelektronik für das dezentrale Peripheriesystem SIMATIC ET 200S. Das SIWAREX CS Wägemodul kann für verschiedene Messaufgabene eingesetzt werden, z.B. Behälterwaage, Füllstandswaage, Plattformwaage, Kranwaage sowie zum Messen von Kräften und Momenten.
  • Einheitliche Aufbautechnik u. durchgängige Kommunikation durch die Integration in SIMATIC S7
  • Einsatz im dezentralen Anlagenkonzept durch den Anschluss an PROFIBUS DP über ET 200S
  • Messen von Gewicht bzw. Kraft mit einer Auflösung von 65.000 Teilen
  • Eichfähig nach OIML R76
  • Eichfähige Anzeige anschließbar
  • Umfangreiche Diagnosemöglichkeiten
  • Einfache Parametrierung mit dem Programm SIWATOOL CS
  • Theoretische Justage ohne Justagegewichte
  • Austausch der Baugruppe ohne erneute Justage der Waage
  • Einsatz für ex-Anwendungen möglich
  • 7MH4910-.
SIWAREX CF ist ein Messmodul zum Anschluss von Sensoren nach dem Dehnungs-Mess-Streifen-Prinzip. Das Modul kann für verschiedene Messaufgaben eingesetzt werden, z.B. zum Messen von Kräften und Momenten.
  • Einheitliche Aufbautechnik und durchgängige Kommunikation durch die Integration in SIMATIC S7
  • Einsatz im dezentralen Anlagenkonzept durch den Anschluss an PROFIBUS DP über ET 200S
  • Messung mit einer Auflösung von ± 16.000 Teilen, Genauigkeit 0,15%
  • Messrate 50 Hz
  • Vorgefertigte, kostenfreie Applikationssoftware „Getting started“
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen