English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Systemvorteile
Produkte
ET 200-Systeme für den Schaltschrank
ET 200S
Interfacemodule
Peripheriemodule
Powermodule für Elektronik­module
Reservemodule
Potenzialver- teilermodule
Digitale Elektronik­module
Analoge Elektronik­module
Fehlersichere Module
Technologie- module
Terminalmodule
Relaismodule
IO-Link Mastermodul
Messmodule
Motorstarter
Frequenz­umrichter
ET 200M
ET 200L
ET 200iSP
ET 200-Systeme ohne Schaltschrank
PROFIBUS-Technologie
PROFINET-Technologie
Referenzen
Partner

IO-Link Mastermodul

Das IO-Link Mastermodul bietet 4 IO-Link-Kanäle mit Masterfunktionalität und ermöglicht die Anschaltung intelligenter IO-Link-Devices an die ET200S. Alle IO-Link-Funktionen stellt die ET200S an PROFIBUS DP- oder PROFINET IO-Masterbaugruppen zur Verfügung. Ein einfaches Datenhandling von IO-Link-Komponenten wird über das in STEP 7 integrierte Konfigurationstool gewährleistet. Bis zu 4 Sensoren, Aktoren oder andere IO-Link-Devices werden je mit einer Standard-Leitung angeschlossen. Neben der zentralen Parametrierung ermöglicht IO-Link in SIMATIC S7 auch eine erweiterte Diagnose bis auf Device-Ebene.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen