English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Systemvorteile
Produkte
ET 200-Systeme für den Schaltschrank
ET 200S
Interfacemodule
Peripheriemodule
Powermodule für Elektronik­module
Reservemodule
Potenzialver- teilermodule
Digitale Elektronik­module
Analoge Elektronik­module
Fehlersichere Module
Technologie- module
Terminalmodule
Relaismodule
IO-Link Mastermodul
Messmodule
Motorstarter
Frequenz­umrichter
ET 200M
ET 200L
ET 200iSP
ET 200-Systeme ohne Schaltschrank
PROFIBUS-Technologie
PROFINET-Technologie
Referenzen
Partner

Digitale Elektronikmodule

Versorgen die ET 200S mit digitalen Ein- und Ausgängen; High-Feature-Varianten erhöhen die Anlagenverfügbarkeit und bieten Zusatzfunktionen und Diagnose.

Digitale Eingangsmodule

  • 2-, 4- und 8-kanalig
  • Von 24 V DC bis 230 V AC verfügbar
  • Unterschiedliche Funktionalitäten: Standard, High Feature M-lesendes Eingangsmodul (Source-Input) 8 DI DC 24 V SRC
  • Auch im erweiterten Temperaturbereich einsetzbar

Digitale Ausgangsmodule

  • 2-, 4- und 8-kanalig
  • Von 24 V DC bis 230 V AC verfügbar; 0,5 bis 5 A
  • Unterschiedliche Funktionalitäten: Standard, High Feature
  • Elektronik und Relais
  • M-schaltende Ausgangsmodule (Sink-Output): 4 DO DC 24 V/0,5 A, 8 DO DC 24 V/0,5 A
  • Auch im erweiterten Temperaturbereich einsetzbar
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen