English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Systemvorteile
Produkte
ET 200-Systeme für den Schaltschrank
ET 200S
Interfacemodule
Peripheriemodule
Motorstarter
Frequenz­umrichter
ET 200M
ET 200L
ET 200iSP
ET 200-Systeme ohne Schaltschrank
PROFIBUS-Technologie
PROFINET-Technologie
Referenzen
Partner

Motorstarter (auch mit integrierter Sicherheitstechnik)

Mit den Motorstartern der ET 200S können beliebige Drehstromverbraucher geschützt und geschaltet werden. Die komplett vorverdrahteten Geräte mit den Funktionalitäten Standard, High Feature oder fail-safe gibt es in verschiedenen Leistungsklassen als Direkt-, Wende- oder Sanftstarter bis zu einer Leistung von max. 7,5 kW. Die Terminalmodule enthalten den selbstaufbauenden Energiebus und die Klemmen für den Direktanschluss der Motorleitung. Ziehen und Stecken eines Motorstarters ist ohne Freischalten der Anlage zulässig.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
Alles zu Frequenzumrichter und Frequenzumrichter Failsafe ET 200S FC