|
|
IM 151-7 CPU
- Interface-Modul für SIMATIC ET 200S mit integrierter S7-CPU (basiert auf der CPU S7-314)
- Für performante Steuerungslösungen in ET 200S
- Steigerung der Verfügbarkeit von Anlagen und Maschinen
- Programmierung über PROFIBUS DP
- Kompakte Speicherkarte SIMATIC Micro Memory Card (MMC)
- Integrierte 12 Mbit/s PROFIBUS DP-Slave/MPI-Schnittstelle in Cu-Ausführung
- 3 Varianten verfügbar
IM 151-8 CPU
- Interface-Modul für SIMATIC ET 200S mit integrierter S7-CPU
(basiert auf der CPU S7-314)
- Standard- und fehlersichere Variante
- Kommunikation via PROFINET, PROFIBUS und PROFIsafe Profil
- Unterstützt die Echtzeiteigenschaften RT (Real-Time) und IRT (Isochronous Real-Time)
- 3 integrierte Ports für Linienaufbau und PG-Funktionen
|
Alles zu Interfacemodule mit CPU
|
|