Produktankündigung: Software PLC - SIMATIC WinAC RTX 2008
WinAC RTX 2008 kommt zum Einsatz, wenn hohe Performance, ein hohes
Datenvolumen und gleichzeitig harte Echtzeit für die
Automatisierungsaufgabe benötigt wird.
Das optimierte Laufzeitsystem ermöglicht die Bearbeitung von
umfangreichen und anspruchsvollen PC-Anwendungen parallel zur
Steuerungsaufgabe. WinAC RTX 2008 ist in seiner Leistung über die PC-Plattform skalierbar. |
 |
Der
Einsatz reicht dabei von maschinennahen Steuerungsaufgaben mit robusten
Embedded-PC, bis zu High-End- Anwendungen auf PC mit entsprechender
Performance (z.B. SIMATIC Rack PC).
Plattformen
SIMATIC WinAC RTX 2008 ist ablauffähig auf Standard PCs unter Windows XP
Professional und optimal auf SIMATIC Industrie PCs abgestimmt.
Besonders der Einsatz auf Embedded PC-Plattformen wie der SIMATIC Microbox
PC 427B oder Panel PC 477B mit Windows XP Embedded führt zu kostengünstigen und sehr robusten
Lösungen.
Der Microbox PC 427B zeichnet sich dabei durch lüfter- und
festplattenlosen Betrieb aus. WinAC RTX 2008 nutzt den Hauptspeicher des PC
und bietet eine Programmsicherung auf Festplatte. Mit Hilfe von
Systemfunktionen (SFC 82 - 84) können nicht-zyklische Daten, z.B.
Produktionsparameter, Rezepturdaten dauerhaft auf der Festplatte des PC
gespeichert werden. In Verbindung mit einer unterbrechungsfreien
Stromversorgung (USV) können darüber hinaus alle Daten remanent gehalten
werden.
Peripherieanbindung
Mit WIN AC RTX 2008 ist es
möglich, die Peripherie über PROFINET anzuschließen. Dazu wird entweder
die integrierte Ethernet- Schnittstelle des SIMATIC PCs oder ein
Kommunikationsprozessor CP 1616 (PCI) bzw. CP 1604 (PCI-104) verwendet.
Die Open User Communication erlaubt die offene Kommunikation von WinAC RTX
2008 über TCP und UDP. Damit ist der offene Datenaustausch mit beliebigen
Kommunikationspartnern über die PROFINET Schnittstelle möglich. WinAC RTX
2008 verwendet dazu die TSEND/TRECV Bausteine, die als Bibliothek für alle
SIMATIC S7 CPUs zur Verfügung stehen.
Die Anbindung der Peripherie über PROFIBUS DP erfolgt mit bis zu
12 Mbit/s über die integrierte DP-Schnittstelle der SIMATIC-PCs oder über
Kommunikationsprozessoren (CP 5611 A2/5613 A2). Dabei können bis zu vier
PROFIBUS-Stränge mit max. 500 Slaves betrieben werden.
Taktsynchronität
Darüber hinaus unterstützt WinAC RTX 2008 mit den
PROFIBUS-Schnittstellen auch die
Systemfunktion Taktsynchronität, mit der schnelle, zeitabhängige
Anwendungen, z.B. Regelungen, auch mit dezentraler Peripherie realisiert
werden können. Damit können neben der Steuerungsaufgabe weitere Funktionen
in einen PC integriert werden oder kleinere, kostengünstigere PC für die
gleiche Aufgabe verwendet werden.
Remanenz
WinAC RTX 2008 speichert beim Beenden alle
als remanent deklarierten Daten auf der Festplatte. Um bei einem
unerwarteten Einbruch der PC-Spannungsversorgung ein definiertes Beenden der
Software-PLC sicherzustellen, kann eine unterbrechungsfreie Stromversongung
(USV), z.B. SITOP DC-USV, eingesetzt werden. SIMATIC PC mit integriertem,
nichtflüchtigem Speicher wie der Microbox PC 427B erlauben, bis zu 128 KByte remanente Daten bei
Spannungseinbruch unabhängig vom Filesystem zu speichern. Für
SIMATIC PC ohne integrierten, nicht-flüchtigen Speicher steht die WinAC
NV128 Einsteckkarte zur Verfügung. Damit können remanente Daten bis zu 128
KByte gespeichert werden. Je nach Ausführung des PC kann jedoch der Einsatz
einer USV erforderlich sein.
|