English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte
Systemvorteile
Modulare Controller
SIMATIC S7-200
SIMATIC S7-300
SIMATIC S7-400
CPUs
Signalbaugruppen
Kommunikation
Funktions-
baugruppen
Hochverfügbar­keit
Configuration-in-Run
SIMATIC ET 200
Embedded Automation
PC-based Controller
Partner
Referenzen

SIMATIC S7-400
Signalbaugruppen

Signalbaugruppen sind die Schnittstelle der Steuerung zum Prozess. Eine Vielzahl unter­schiedlicher digitaler und analoger Bau­gruppen stellen genau die Ein-/Ausgänge zur Verfügung, die für die jeweilige Aufgabe erforderlich sind. Die Digital- und Analogbaugruppen unter­scheiden sich in Kanalzahl, Spannungs- und Strombereich, Potentialtrennung, Diagnose- und Alarmfähigkeit etc.
Die S7-400-Signalbaugruppen stellen jedoch nur ein Subset derjenigen Baugruppen dar, die über PROFIBUS DP an die S7-400 angeschlossen werden können.
I/O Baugruppe SM 431 für SIMATIC S7-400
Zentral gesteckte Signalbaugruppen können im laufenden Betrieb gezogen und gesteckt werden. Dadurch ist ein Baugruppentausch sehr einfach möglich. In allen hier genannten Baugruppenspektren stehen auch SIPLUS-Kompo­nenten für aggressive Atmosphäre oder Betauung zur Verfügung.


Einfache Montage

Der Anschluss der Sensoren/Aktoren erfolgt über Frontstecker. Bei Bau­grup­pen­tausch wird einfach der Stecker auf die neue Baugruppe gleichen Typs gesteckt, die Verdrahtung bleibt erhalten. Die Codierung des Front­steckers verhindert Verwechslungen. Außerdem kann bei der S7-400 erkannt und diagnostiziert werden, ob der Frontstecker auf der Baugruppe gesteckt ist.


Schneller Anschluss

Noch einfacher und schneller wird der Anschluss mit SIMATIC TOP connect. Zur Auswahl stehen vorkonfektionierte Frontstecker mit Einzeladern und ein komplett steckbares Baukastensystem, bestehend aus Frontsteckmodul, Verbindungsleitung und Klemmblock.


Hohe Packungsdichte

Die hohe Anzahl an Kanälen auf den Baugruppen ist ein Grund für den platz­sparenden Aufbau, z.B. sind Baugruppen mit 8 bis 32 digitalen Kanälen bzw. 8 bis 16 analogen Kanälen verfügbar.


Einfache Parametrierung

Konfiguration und Parametrierung der Baugruppen erfolgt über STEP 7, um­ständ­liche Schalter­einstellungen entfallen. Die Daten werden zentral abgelegt und nach einem Baugruppentausch automatisch auf die neue Baugruppe übertragen, sodass Einstellungsfehler entfallen. Zum Einsatz neuer Bau­gruppen ist keine Software-Hochrüstung nötig. Einmal durchgeführte Pro­jektierungen sind, z.B. für Serien­maschinen, beliebig oft identisch wieder­holbar.


Produktspektrum

Digitaleingabebaugruppen

Bezeichnung Spannungsbereich Kanalzahl
SM 421 DC 24 V 16, 32
SM 421 UC 24-60V 16
SM 421 UC 120/230V 16,32

Digitalausgabebaugruppen

Bezeichnung Spannungsbereich Strombereich Kanalzahl
SM 422 DC 24V 0,5A 32
SM 422 DC 24V 2A 16
SM 422 AC 120/230V 2A 16
SM 422 UC (Relais) 5A 16

Analogeingabebaugruppen

Bezeichnung Messbereich Auflösung Kanalzahl
SM 431 Spannung bis 16 Bit 8, 16
SM 431 Strom bis 16 Bit 8,16
SM 431 Widerstand bis 16 Bit 4, 8
SM 431 Thermoelemente bis 16 Bit 8, 16
SM 431 Widerstands-
thermometer
bis 16 Bit 4, 8

Analogausgabebaugruppen

Bezeichnung Messbereich Auflösung Kanalzahl
SM 432 Spannung, Strom 13 Bit 8


 Mehr Informationen
PDF Download Broschüren-Auszug "Technische Daten S7-400 Signalbaugruppen"
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen