English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte
Systemvorteile
Modulare Controller
SIMATIC S7-200
SIMATIC S7-300
CPUs
Signalbaugruppen
Kommunikation
Funktions-
baugruppen
Software Redundanz
SIMATIC S7-400
SIMATIC ET 200
Embedded Automation
PC-based Controller
Partner
Referenzen

SIMATIC S7-300
Signalbaugruppen

Signalbaugruppen sind die Schnittstelle der SIMATIC S7-300 zum Prozess.
Eine Vielzahl unterschiedlicher digitaler und analoger Baugruppen stellen genau die Ein-/Ausgänge zur Verfügung, die für die jeweilige Aufgabe erforderlich sind.
Die Digital- und Analogbaugruppen unterscheiden sich in Kanalzahl, Spannungs- und Strombereich, Potentialtrennung, Diagnose- und Alarmfähigkeit etc.
Ein- und Ausgabebaugruppen für die S7-300
In allen hier genannten Baugruppenspektren stehen
auch SIPLUS-Komponenten für erweiterten Temperaturbereich (-25...+60°C) und aggressive Atmosphäre oder Betauung zur Verfügung.

Einfache Montage

Der Anschluss der Sensoren/Aktoren erfolgt über Frontstecker. Bei Bau­gruppen­tausch wird einfach der Stecker auf die neue Baugruppe gleichen Typs gesteckt, die Verdrahtung bleibt erhalten. Die Codierung des Front­steckers verhindert Verwechslungen.

Schneller Anschluss

Noch einfacher und schneller wird der Anschluss mit SIMATIC TOP connect (nicht für die Onboard-Peripherie der Kompakt- CPUs). Zur Auswahl stehen vorkonfektionierte Frontstecker mit Einzeladern und ein komplett steckbares Baukastensystem, bestehend aus Frontsteckmodul, Verbindungsleitung und Klemmblock.

Hohe Packungsdichte

Die hohe Anzahl an Kanälen auf den Baugruppen ist ein Grund für den Platz sparenden Aufbau der S7-300. Es sind Baugruppen mit 8 bis 32 Kanälen (digital) bzw. 2 bis 8 Kanälen (analog) je Baugruppe verfügbar.

Einfache Parametrierung

Konfiguration und Parametrierung der Baugruppen erfolgt über STEP 7, umständliche Schaltereinstellungen entfallen. Die Daten werden zentral abgelegt und nach einem Baugruppentausch automatisch auf die neue Baugruppe übertragen, sodass Einstellungsfehler entfallen. Zum Einsatz neuer Baugruppen ist keine Software-Hochrüstung nötig. Einmal durchgeführte Projektierungen sind, z.B. für Serienmaschinen, beliebig oft identisch wiederholbar.


Produktspektrum

Digitaleingabebaugruppen

Bezeichnung Spannungsbereich Kanalzahl
SM 321 DC 24 V 16, 32
SM 321 DC 48-125V 16
SM 321 UC 24/48V 16
SM 321 AC 120/230V 8,16,32

Digitalein-/ausgabebaugruppen

Bezeichnung Spannungsbereich Kanalzahl
SM 323 DC 24 V 8 bzw. 16 DI / DO
SM 327 DC 24V 8 DI und 8DX
(parametrierbar als DI oder DO)

Digitalausgabebaugruppen

Bezeichnung Spannungsbereich Strombereich Kanalzahl
SM 322 DC 24V 0,5A 8 ,16
SM 322 DC 24V 2A 8
SM 322 DC 48-125V 1,5A 8
SM 322 AC 120/230V 1A 8 ,16, 32
SM 322 AC 120/230V 2A 8
SM 322 UC (Relais) 0,5 - 5A 8 ,16

Analogeingabebaugruppen

Bezeichnung Messbereich Auflösung Kanalzahl
SM 331 Spannung bis 16 Bit 2, 8
SM 331 Strom
(auch HART)
bis 16 Bit 2, 8
SM 331 Widerstand bis 16 Bit 1, 4, 8
SM 331 Thermoelemente bis 16 Bit 2, 8
SM 331 Widerstands-
thermometer
bis 15 Bit 1, 4, 8

Analogein-/ausgabebaugruppen

Bezeichnung Messbereich Auflösung Kanalzahl
SM 334 Spannung bis 13 Bit 2, 4
SM 334 Strom 8 Bit 4
SM 334 Widerstand 13 Bit 4
SM 334 Widerstands-
thermometer
15 Bit 4
SM 335 Spannung 14 Bit 4
SM 335 Strom 14 Bit 4

Analogausgabebaugruppen

Bezeichnung Messbereich Auflösung Kanalzahl
SM 332 Spannung bis 16 Bit 2, 4, 8
SM 332 Strom
(auch HART)
bis 16 Bit 2, 4, 8


 Mehr Informationen
PDF Download Broschüren-Auszug "Technische Daten S7-300 Signalbaugruppen"
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen