|
|
SIMATIC S7-300 CPUs-Zentralbaugruppen für jede Anwendung
Zum Aufbau der Steuerung steht ein abgestuftes CPU-Spektrum in einem breiten Performance-Bereich zur Verfügung. Die CPUs ermöglichen durch ihre hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit kurze Maschinentaktzeiten.
Die geringe Baugruppenbreite führt zu einem kompakten Steuerungsaufbau bzw. zu einem kleinen Schaltschrank. Die CPUs sind ab einer Breite von nur 40 mm verfügbar.
Für sicherheitsgerichtete Anwendungen stehen Failsafe CPUs
|

click to zoom |
zur Verfügung. Das PROFIsafe-Profil für die sichere Kommunikation über
PROFIBUS und PROFINET erlaubt die Integration sicherheitstechnischer
Funktionen in die Standardautomatisierung.
Kompakt-CPUs mit 80 bzw. 120 mm Breite bieten zusätzlich
integrierte Peripherie und integrierte technologische Funktionen. Diese
On-board-Peripherie (digital/analog) und technologischen Funktionen ersparen
zusätzliche Investitionen in weitere Baugruppen.
Anwendungsfälle sind z.B.
- Schnelles Zählen/Messen mit Direktzugriff auf die Hardware- Zähler
- Einfaches Positionieren mit Direktansteuerung der MICROMASTER-Frequenzumrichter
- PID-Regelung mit integriertem Funktionsbaustein
Abgerundet wird diese Palette durch zwei Technologie-CPUs mit
leistungsfähigen technologischen Funktionen, insbesondere für Motion
Control. Vorgefertigte, PLCopen-konforme Motion Control-Funktionen
ermöglichen zusammen mit der integrierten Digitalperipherie sowie
Äquidistanz und Taktsynchronität am PROFIBUS DP die flexible
Bewegungsführung mehrerer (auch verkoppelter) Achsen.
Micro Memory Card
Die Micro Memory Card ist ein kompaktes Speichermedium, das höchsten
Industrieanforderungen, insbesondere ESD-Schutz und mechanischer Robustheit,
Rechnung trägt. Die systemgetestete Micro Memory Card erlaubt mehr
Schreibzyklen als herkömmliche Memory Cards und bietet zusätzlich einen
Knowhow-Schutz, da die Seriennummer ausgelesen werden kann.
|
|
|
Alles zu Zentralbaugruppen
|
|