English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte
Systemvorteile
Modulare Controller
SIMATIC S7-200
SIMATIC S7-300
SIMATIC S7-400
SIMATIC C7
C7-Geräte
SIMATIC ET 200
Embedded Automation
PC-based Controller
Partner
Referenzen

Komplettgeräte SIMATIC C7 –
Controller und Operator Panel in einem Gerät

Controller und Operator Panel in einem Gerät: die SIMATIC C7-FamilieSie wollen eine komplette Maschinensteuerung mit Bediengerät in einem einzigen Gerät realisieren?
Die Komplettgeräte SIMATIC C7 sind genau für solche Anwendungs­fälle optimiert und verbinden einen Controller aus der S7-300 Familie mit integrierten Ein-/Ausgängen und ein SIMATIC Panel in einem einzigen Gerät. Dadurch wird es möglich, komplette, jedoch gleich­zeitig erweiter­bare Maschinen­steuerungen auf kleinstem Raum und zu geringeren Kosten (Hardware- und Engineering-Ausgaben) zu realisieren.

Der Controller-Teil besteht aus CPU, Peripherie und Schnittstelle zur Peri­pherie­erweiterung; als Bedien­gerät wird je nach Typ ein zeilen­orientiertes oder voll­grafisches OP verwendet.


Highlights

Als Komplettgeräte – Controller und OP (Operator Panel) in einem Gerät – bieten SIMATIC C7 folgende entscheidenden Vorteile:
  • Platzersparnis:
    durch die kompakte Bauform wird der nötige Einbau­platz direkt an der Maschine reduziert.
  • Zeitersparnis:
    die anschlussfertige Komplettlösung verringert den Engineeringaufwand, z.B. für Aufbau, Montage und Verdrahtung.
  • Kostenersparnis:
    gegenüber einer vergleichbaren modularen Lösung ergeben sich bis zu 20 % niedrigere Anschaffungskosten – häufig kann der Schaltschrank kleiner gebaut werden oder entfallen bzw. das C7-Gerät wird direkt ins Bedienpult integriert.
  • Flexibilität:
    durch die einfache Erweiterbarkeit mit allen S7-300 Baugruppen sind C7-Geräte offen für umfangreiche und anspruchsvolle Automatisierungslösungen.
  • Systemintegration:
    als Bestandteil von Totally Integrated Automation ist SIMATIC C7 optimal in die Siemens-Automatisierungslandschaft integriert.

 Mehr Informationen
PDF Download Broschüre "SIMATIC Controller – Die innovative Lösung für alle Automatisierungsaufgaben"
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen