English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte
Systemvorteile
Modulare Controller
SIMATIC S7-200
SIMATIC S7-300
SIMATIC S7-400
SIMATIC C7
SIMATIC ET 200
Embedded Automation
PC-based Controller
Partner
Referenzen
Schmuckbild Gerätedetail einer SIMATIC S7-300

SIMATIC Modulare Controller

Die modularen SIMATIC Controller sind in ihrem Aufbau für Steuerungs­auf­gaben optimiert und besonders auf Robustheit und Langzeitverfügbarkeit ausgelegt. Sie lassen sich über zusteckbare E/A-, Funktions- und Kommunikations-Baugruppen jederzeit flexibel erweitern.
Je nach Größe der Applikation kann der passende Controller nach Performance, Mengengerüst und Kommunikations-Schnittstellen aus einem großen Spektrum ausgewählt werden.

 SIMATIC S7-200
SIMATIC S7-200
Das wirtschaftliche Micro-System mit geringem Installations- und Programmieraufwand für einfache Automatisierungsaufgaben.  Interner Linkmehr

 SIMATIC S7-300
SIMATIC S7-300
Das modulare Controller-System für Systemlösungen in der Fertigungsindustrie mit umfassendem Baugruppenspektrum.  Interner Linkmehr

 SIMATIC S7-400
SIMATIC S7-400
Die Hochleistungs-SPS für Systemlösungen in der Fertigungs-und Prozess­industrie mit besonders hoher Verarbeitungs- und Kommunikations­leistung.  Interner Linkmehr

 SIMATIC C7
SIMATIC C7
Die komplette Maschinensteuerung auf kleinstem Raum, Controller und Operator Panel in einem Gerät.  Interner Linkmehr

 SIMATIC SIMATIC ET 200
SIMATIC ET 200
Das modulare, dezentrale Peripheriesystem mit Zentralbaugruppen zur Montage im Schaltschrank oder in IP65/67 ohne Schaltschrank.  Interner Linkmehr

 Weitere Informationen
PDF DownloadBroschüre "SIMATIC Controller –
Die innovative Lösung für alle Automatisierungsaufgaben"


PDF DownloadÜbersicht "SIMATIC Controller –
Für jede Anforderung die passende Steuerungslösung"
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen