SIMATIC Embedded Panel PC
Leistungsstarke Industrie-PCs mit brillanten Displays
| Auf Basis des Panel PC 477B Embedded bietet SIMATIC HMI zwei einschaltfertige und systemgetestete Komplettsysteme mit einem deutlichen Preisvorteil gegenüber den Einzelkomponenten. |
 |
Panel PC 477B-HMI
Einschaltfertiges System bestehend aus:
Bei der Runtime Software kann zwischen Lizenzen mit 128, 512 oder 2048 Power Tags gewählt werden.
Ausserdem sind die Runtime Optionen
WinCC flexible/Archives und
WinCC flexible Recipes Bestandteil der Konfiguration.
Panel PC 477B-HMI/RTX
Einschaltfertiges System bestehend aus:
Bei der Runtime Software kann zwischen Lizenzen mit 128, 512 oder 2048 Power Tags gewählt werden.
Ausserdem sind die Runtime Optionen
WinCC flexible/Archives und
WinCC flexible Recipes Bestandteil der Konfiguration.
SIMATIC WinAC RTX unterstützt die integrierten PROFIBUS- und Ethernet-Schnittstellen des Panel PC 477B.