English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte
Systemvorteile
Modulare Controller
Embedded Automation
SIMATIC S7-mEC RTX
SIMATIC Microbox
SIMATIC Panel PC
SIMATIC Multi Panel
PC-based Controller
Partner
Referenzen
Embedded Automation

SIMATIC Multi Panels –
Mehr als nur Bedienen und Beobachten

Als besonders performante Geräte eignen sich Multi Panels für anspruchsvolle HMI-Aufgaben. Additiv zur Visualisierung können die Geräte jedoch auch andere Automatisierungsaufgaben etwa als Plattform für eine Software SPS übernehmen.

 270er-Serie
Der Einstieg in die Klasse der multifunktionalen Plattformen: 8" und 10" Geräte in Touch und Tastenversionen.  Externer Linkmehr

 370er-Serie
Der obere Leistungsbereich der Multi Panels mit 12", 15" und 19" Touchgeräten und dem MP 377 12" Key.  Externer Linkmehr

 WinAC MP 2007
Software SPS für mittelgroße Maschinen und Anlagen auf Basis des MP 277 oder MP 377.  Externer Linkmehr
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen