|
|
SIMATIC Microbox 427B-RTX und 427B-HMI/RTX
|
Die Microbox 427B ist ein einschaltfertiger Hutschienen- PC mit hoher
Industrietauglichkeit (Schutzart IP20), der in zwei Varianten zur Verfügung
steht:
- Microbox 427B-RTX für Controlleraufgaben
- Microbox 427B-HMI/RTX für Controller- und Visualisierungsaufgaben
|
 |
Die SIMATIC Microbox 427B-RTX bzw. 427B-HMI/RTX bieten sich an, wenn folgende
Anforderungen an die Automatisierungslösung gestellt werden:
- kompakter, bedienerloser Einsatz
- Verwendung mit abgesetztem Bildschirm, z.B. SIMATIC Flat Panels
- maschinennahe Installation
- Nutzung anwenderspezifischer Hard- und Software
- Integration verschiedener Aufgaben (Steuern, Technologie,
Datenverarbeitung) auf einer Hardware
Die einzelnen Software-Pakete sind bereits installiert und vorkonfiguriert:
- Software-SPS WinAC RTX bei Microbox 427B-RTX
- Software-SPS WinAC RTX und HMI-Software WinCC flexible 2007 RT bei
Microbox 427B-HMI/RTX
Die Software-SPS WinAC RTX übernimmt die eigentliche Steuerungsaufgabe und
die Abarbeitung des Anwenderprogramms. WinCC flexible 2007 Runtime erlaubt
die maschinennahe Visualisierung von bis zu 2048 Prozessvariablen inklusive
Archiven und Rezepturen. Bis zu 128 KByte remanente Daten werden ohne
unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) auf einen integrierten,
nullspannungsfesten Speicher gesichert. Die vollständige Remanenz aller
Prozesswerte kann mit einer handelsüblichen USV erreicht werden.
Der integrierte OPC-Server erlaubt einen offenen Zugriff auf alle Prozesswerte.
Über dieses Interface können beliebige Visualisierungs- oder
Datenverarbeitungssysteme an WinAC RTX angebunden werden. Über ODK können
C-/C++-Programme in den SPS-Zyklus - auch unter Echtzeitbedingungen -
eingebunden werden.
Die Programmierung der Software-SPS erfolgt mit STEP 7 über die integrierte
Industrial Ethernet- oder PROFIBUS-Schnittstelle. Dazu ist das
Kommunikationspaket SOFTNET-S7 Lean installiert. Drei Status-LEDs für RUN, STOP
und Sammelfehler zeigen den Betriebszustand von WinAC RTX an.
| Merkmal |
Microbox 427B |
Prozessor /RAM
(wahlweise) |
Celeron M 900
MHz / 512 MB
Celeron M 1GHz / 1 GB
Pentium M 1,4 GHz / 1 GB |
| Compact Flash |
2 GB oder 4 GB |
| Remanenz |
128 KB ohne USV |
| Betriebssystem |
Windows XP embedded
SP2 |
|
Erweiterungskarten |
Max. 3x PCI-104 |
| Schnittstellen |
1 x PROFIBUS plus 2 x Industrial Ethernet oder
1 x PROFINET plus 1 x Industrial Ethernet
4 x USB 2.0 |
|
|
Alles zu SIMATIC Microbox 427B-RTX
|
|