English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte
Systemvorteile
Engineering
Diagnose
Webserver
Kommunikation
Sicherheitstechnik
Hochverfügbarkeit
Technologie
Modulare Controller
Embedded Automation
PC-based Controller
Partner
Referenzen

Integrierter Webserver –
Systemdiagnose für PROFINET CPUs

Alle CPUs mit integrierter PROFINET-Schnittstelle bieten Webserver-Funktionalität und ermöglichen über das Industrial Ethernet-Netzwerk die Diagnose von jedem Ort aus. Beliebige Web-Clients, z.B. PCs, Multi Panels, PDAs, können über einen Standard-Internet-Browser lesend auf Diagnosedaten einer PN-CPU zugreifen, die als Server für die Webseiten fungiert. Dazu muss nur ein Web-Client über Industrial Ethernet mit einer PN-CPU verbunden sein. Somit ist der Zugriff auf CPUs nicht mehr auf den gewohnten Weg mit STEP 7 beschränkt. Abhängig von der jeweiligen IT-Infrastruktur des Unternehmens kann damit auch die Diagnose über das Internet realisiert werden.

Schematische Darstellung vernetzter Controller am PROFINET Netz

Folgende Diagnoseinformationen können u.a. über das Netz abgerufen werden:
  • Baugruppenidentifikation der CPU (z.B. Stationsname, Baugruppenname, Bestellnummer, FW-Stand)
  • Betriebszustand der CPU (z.B. Status des Betriebsartenschalters)
  • Diagnosepuffer der CPU mit Einträgen in Klartext
  • Variablen-Status und in STEP 7 projektierte Variablen-Tabellen
  • Projektierte Meldungen in Klartext (Systemfehler melden)
  • Ethernet-Parameter und -Statistik (IP-Adresse, MAC-Adresse, gesendete Pakete)
  • Baugruppenzustand, Topologieanzeige

Vorteile

Der in der CPU integrierte Webserver bietet folgende Vorteile:
  • Komfortabler Zugriff auf Diagnoseinformationen der CPU während der Inbetriebsetzung und im laufenden Betrieb von jedem beliebigen Ort aus. Das erhöht die Anlagenverfügbarkeit und minimiert Stillstandszeiten.
  • Keine zusätzliche Hardware oder Software erforderlich. Die Webseiten sind über die integrierte PROFINET-Schnittstelle der CPU zugänglich. Jeder Standard-Internet-Browser, z.B. Internet-Explorer, kann die Webseiten anzeigen.
  • Optimierte Anzeige auch für Multi-Panels und Personal Digital Assistants (PDA) mit entsprechend niedrigerer Auflösung.
Startseite des integrierten Webservers bei einer S7-400 CPU
Abb.: Startseite des integrierten Webservers


Sicherheit

Für den Webserver gibt es ein abgestuftes Sicherheitskonzept:
  • Aus Sicherheitsgründen kann auf den Webserver der CPU nur lesend zugegriffen werden, d.h. es ist nicht möglich, Daten über Web-Mechanismen auf die CPU zu schreiben.
  • Soll auch der Lesezugriff autorisiert werden, kann die CPU durch Zwischenschalten eines SCALANCE S-Moduls vor unerlaubten Zugriffen geschützt werden.
  • Wird die Webserver-Funktion der CPU nicht benötigt, kann der integrierte Webserver über die Projektierungssoftware STEP 7 bei der Projektierung auch komplett abgeschaltet werden.

 Weitere Informationen
Verweis auf eine andere Website Demo der Diagnoseinformationen einer S7-400 CPU
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen