English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte
Systemvorteile
Engineering
Diagnose
Kommunikation
Sicherheitstechnik
Hochverfügbarkeit
Technologie
Modulare Controller
Embedded Automation
PC-based Controller
Partner
Referenzen

Sicherheitstechnik – SIMATIC Safety Integrated

Safety Integrated für S7-400, S7-300 und ET 200Das Produktspektrum von SIMATIC Safety Integrated umfasst sicher­heits­gerichtete Steuerungs­systeme für die Prozess- und Fertigungsindustrie, basierend auf den SIMATIC S7-300er und S7-400er CPUs sowie SIMATIC ET 200.

Im CPU-Spektrum der SIMATIC S7-300 stehen 5 Failsafe CPUs zur Verfügung, für die S7-400 sind es zwei.

Damit bietet SIMATIC ein urchgängiges, sicheres und bewährtes Steuerungs­system, höchst flexibel, einfach erweiterbar und kostensparend. Die Erstellung des Standard- und Sicherheitsprogramms erfolgt mit bewährter S7-Umgebung – das reduziert neben den Engineeringkosten auch den Schulungs- und Trainingsaufwand.

Die Anbindung an Standard- wie auch sicherheitsgerichtete Module kann wahlweise über PROFINET, den offenen Ethernet-Standard oder über PROFIBUS, die bewährte Feldbus-Technologie erfolgen.

Für die Übertragung der sicherheitsgerichteten Daten wird das Busssystem um das PROFIsafe-Profil erweitert. Damit sind sicherheitsgerichtete und Standard-Kommunikation über nur ein Standard-Bus-Kabel möglich.

 Weitere Informationen
Verweis auf eine andere WebsiteSIMATIC Safety Integrated for Factory Automation

Verweis auf eine andere WebsiteSIMATIC Safety Integrated for Process Automation

Verweis auf eine andere WebsiteSicherheitsgerichtete Kommunikation

PDF DownloadBroschüre "SIMATIC Safety Integrated for Factory Automation –
Standard und Sicherheitstechnik in einem System"
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen