Grenzenlose Kommunikation
Uneingeschränkter Informationsfluss im gesamten Netz
Alle SIMATIC Komponenten sprechen dieselbe Sprache. Verbindungen lassen sich deshalb sehr einfach projektieren sogar über unterschiedliche Netze hinweg. Die Kommunikationsfunktionen der SIMATIC Controller erlauben es, im Netzwerk untereinander einfach Datenbereiche zu versenden und zu empfangen.
Abb.: Unterschiedliche Bussysteme im Netzwerk
Außerdem können beliebig am Netz angeschlossene Programmiergeräte und Panels auf die SIMATIC Controller zugreifen. Um von PROFIBUS auf Industrial Ethernet umzusteigen, müssen Sie nicht mehr tun als den Kommunikationsprozessor oder die CPU in Ihrer Konfiguration auszutauschen ohne Eingriff in das Anwenderprogramm und ohne zusätzlichen Engineeringaufwand.
Für SIMATIC stehen folgende Bussysteme zur Verfügung:
- Industrial Ethernet (IEEE 802.3 und 802.3u)
der internationale Standard für die Bereichsvernetzung ist heute mit einem Anteil von über 80% das Netzwerk Nummer eins in der LAN-Landschaft weltweit. Über Industrial Ethernet lassen sich leistungsfähige Kommunikationsnetze mit großer Ausdehnung aufbauen.
- PROFINET (IEC 61158)
der internationale Standard nutzt Industrial Ethernet und ermöglicht Echtzeitkommunikation bis in die Feldebene. Bei voller Nutzung existierender IT-Standards ermöglicht PROFINET auch taktsynchrone Motion Control- Applikationen am Industrial Ethernet.
- PROFIBUS (IEC 61158 / EN 50170)
der internationale Standard für den Feldbereich ist bei den Feldbussen weltweit Marktführer. Als einziger Feldbus erlaubt er die Kommunikation sowohl in fertigungs- als auch in prozessorientierten Anwendungen. Damit eröffnen sich Kommunikationsmöglichkeiten zu einer Vielzahl von Partnern, von der SIMATIC-Steuerung bis hin zu Feldgeräten anderer Hersteller. Auch die Kommunikation mit bestehenden SIMATIC S5- oder SIMATIC 505-Anlagen ist möglich.
- AS-Interface (IEC 62026-2/EN 50295)
als preisgünstige Alternative zum Kabelbaum – verknüpft Sensoren und Aktoren durch eine Zweidrahtleitung.
- KNX (EN 50090, ANSI EIA 776)
ist das universelle Bussystem für die gesamte Haus- und Gebäudesystemtechnik. KNX wurde durch die Konnex Association auf Basis des EIB (European Installation Bus) entwickelt.
- Punkt-zu-Punkt-Kopplung
als einfachste Form der Kommunikation zwischen zwei Teilnehmern. Dabei werden spezielle Protokolle, z.B. RK 512, 3964(R), ASCII, benutzt. Dazu stehen für die SIMATIC S7-300 und S7-400 Kommunikationsbaugruppen zur Verfügung.
mehr
- Mehrpunktfähige Schnittstelle (MPI)
ist die preiswerte Lösung für die Kommunikation mit PG/PC, HMI-Systemen und weiteren Automatisierungssystemen SIMATIC S7/ C7/ WinAC. Dabei können max. 125 MPI-Teilnehmer mit bis zu 12 Mbit/s verbunden werden, z.B. für den Austausch von Prozessdaten zwischen verschiedenen Steuerungen (Globaldaten-Kommunikation) oder für Bedienen und Beobachten ohne Programmieraufwand.