Deutsch | English | Français | Italiano
Site Map | Contact Us
Home  |  Productos & soluciones  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Login | Registro
[Advanced]
SIMATIC Controladores
Periferia descentralizada
SIMATIC Technology
SIMATIC HMI
SIMATIC PC / SIMATIC PG
SIMATIC Software
SIMATIC PCS 7
SIMATIC IT
SIMATIC NET
SIMATIC Sensors
Micro Automation
Automatización basada en PC
PROFINET
Safety Integrated
Totally Integrated Automation

Periferia descentralizada -
SIMATIC ET 200

La gama de productos SIMATIC ET 200 es parte esencial de TIA y permite soluciones descentralizadas para cumplir sus requisitos en todos los sectores. La gama ofrece todo, unidades compactas o modulares, con meras E/S digitales, con componentes tecnológicos o sistemas completos que incluyen accionamientos así como elementos neumáticos. Las unidades pueden instalarse tanto dentro de un armario eléctrico como fuera del mismo ya que resisten el rudo ambiente industrial; también ofrecemos la solución adecuada para atmósferas con riesgo de explosión..
 
SIMATIC ET 200 para instalar en el armario eléctrico

SIMATIC ET 200S
La gama modular de la ET 200S incluye módulos de potencia, módulos de E/S digitales y analógicos, módulos tecnológicos, arrancadores de motor así como convertidores de frecuencia.
www.siemens.com/simatic-et200s
SIMATIC ET 200L
SIMATIC ET 200L es la unidad periférica en formato de tarjeta postal que ofrece protección IP20. Se usa preferentemente en aplicaciones de gama baja con reducido número de E/S.
www.siemens.com/simatic-et200l

SIMATIC ET 200M
SIMATIC ET 200M es la unidad periférica modular para instalar dentro del armario eléctrico y para aplicaciones con gran número de canales.
www.siemens.com/simatic-et200m
SIMATIC ET200iSP
La unidad periférica SIMATIC ET 200iSP es la solución rentable para aplicaciones en atmósferas potencialmente explosivas.
www.siemens.com/simatic-et200isp
SIMATIC ET 200 para instalar fuera del armario eléctrico

SIMATIC ET 200pro
SIMATIC ET 200pro es la unidad periférica descentralizada en protección IP65/67. Es particularmente pequeña y potente y se caracteriza sobre todo por una multifuncionalidad única en su género.
www.siemens.com/simatic-et200pro

SIMATIC ET 200X
SIMATIC ET 200X es la solución descentralizada en alto grado de protección y gran variedad de módulos.
www.siemens.com/simatic-et200x

SIMATIC ET 200eco
La unidad tipo bloque digital y económica puede instalarse fuera del armario eléctrico, ya que ofrece protección IP67, directamente a pie del proceso.
www.siemens.com/simatic-et200eco
SIMATIC ET 200R
La SIMATIC ET 200R permite optimizar sus aplicaciones de soldadura y manipulación en líneas de ensamblaje de carrocerías de automóviles.
www.siemens.com/simatic-et200r
Imprimir
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use