Deutsch | English | Français | Italiano
Site Map | Contact Us
Home  |  Productos & soluciones  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Login | Registro
[Advanced]
SIMATIC Controladores
Periferia descentralizada
SIMATIC Technology
SIMATIC HMI
SIMATIC PC / SIMATIC PG
SIMATIC Software
SIMATIC PCS 7
SIMATIC IT
SIMATIC NET
SIMATIC Sensors
Micro Automation
Automatización basada en PC
PROFINET
Safety Integrated
Totally Integrated Automation

Controladores SIMATIC

La familia de controladores SIMATIC ofrece numerosas funciones integradas así como potencia escalable para cumplir cualquier requisito de aplicación. Su gama comprende autómatas programables (PLCs), equipos completos compuestos de PLC y panel de operador, controladores basados en PC así como inteligencia distribuida. Los controladores están también disponibles en versiones de seguridad positiva y de alta disponibilidad para aplicaciones con altos requisitos de seguridad.
 
 PLCs estándar SIMATIC S7

Micro PLC
El micro PLC SIMATIC S7-200 ofrece grandes prestaciones con gastos y esfuerzos mínimos para instalación y programación.
www.siemens.com/simatic-s7-200
PLC modular
El SIMATIC S7-300 ofrece alto rendimiento para automatizar máquinas e instalaciones en la industria manufacturera. No requiere mantenimiento, ofrece numerosas funciones integradas, un formato compacto así como una gran gama de módulos.
www.siemens.com/simatic-s7-300

PLC de alto rendimiento
El SIMATIC S7-400 permite soluciones a nivel de sistema en la industria manufacturera y de procesos, caracterizándose sobre todo por su enorme potencia de procesamiento y comunicación.
www.siemens.com/simatic-s7-400
PLC y HMI en uno
Los equipos completos SIMATIC C7 aúnan en una caja compacta un PLC S7-300 y un panel de operador
www.siemens.com/simatic-c7
Controladores SIMATIC de seguridad positiva y de alta disponibilidad

SIMATIC ET 200S F-CPU, S7-300F, S7-400F
Oferta escalable de controladores de seguridad positiva para cubrir todas las gamas de potencia en la automatización manufacturera
www.siemens.com/simatic-s7-fail-safe
SIMATIC S7-400 FH
Controlador de seguridad positiva y tolerante a fallos para la automatización de procesos.
www.siemens.com/simatic-s7-400fh

SIMATIC S7-400H
Para implementar soluciones homogéneas con alta disponibilidad y gran dinámica.
www.siemens.com/simatic-s7-400h
Controladores basados en PC SIMATIC WinAC

PLCs en software
SIMATIC WinAC RTX ofrece tiempo real y compatibilidad con el S7-400. Es particularmente idóneo cuando se deseen integrar en un PC diversas tareas tales como procesamiento de datos, comunicación, visualización, funciones tecnológicas y de control.
www.siemens.com/simatic-winac

PCI Slot PLC
PLC en formato de tarjeta para PC y compatible con el S7-400. Las variantes slot-PLC son idóneas para aplicaciones que exigen respuesta determinística, alta disponibilidad y seguridad de funcionamiento, ya que también pueden trabajar con independencia del PC en el que residen.
www.siemens.com/simatic-winac-slot
Automatización descentralizada con inteligencia distribuida

Unidad periférica modular en IP20
SIMATIC ET 200S ien grado de protección IP20 y con CPUs propias en calidad de dispositivos de campo inteligentes que permiten ejecutar de forma local programas.
www.siemens.com/simatic-et200s

Unidad periférica en IP65/67
SIMATIC ET 200X en grado de protección IP65/67 y con CPUs propias en calidad de dispositivos de campo inteligentes que permiten ejecutar de forma local programa.
www.siemens.com/simatic-et200x
Imprimir
   

© Siemens AG 2001-2008 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use