Deutsch | English | Español | Italiano
Site Map | Contact Us
Home  |  Produits & Solutions  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Connexion | Register
[Advanced]
SIMATIC controleurs
Périphérie décentralisée
SIMATIC Technology
SIMATIC HMI
SIMATIC PC / SIMATIC PG
Atelier logiciel SIMATIC
SIMATIC PCS 7
SIMATIC IT
SIMATIC NET
SIMATIC Sensors
Micro Automation
Automatisation sur base PC
PROFINET
Safety Integrated
Totally Integrated Automation

Solutions pour exigences technologies
SIMATIC Technology

SIMATIC est le système d'automatisation standard pour la commande des machines et équipements les plus divers. Une gamme complète de produits pour la résolution de tâches technologiques, telles que le comptage, la mesure, le positionnement, la régulation et les fonctions de cames vient compléter les contrôleurs SIMATIC. Différentes formes de présentation permettent de réaliser des concepts de machines particulièrement flexibles.
 
Vue d'ensemble des solutions classées par technologies

Comptage/Mesure
Comptage d'impulsions monocoup, périodique ou sans fin ; comptage, mesure de longueurs, de déplacements, de fréquences ou de périodes avec codeurs incrémentaux ou SSI.
www.siemens.com/simatic-counting
Régulation
Régulation de température / pression / débit, régulateurs pas à pas, à sortie cyclique et à action continue, régulation de maintien, de poursuite, en cascade, de rapport et de mélange.
www.siemens.com/simatic-loop-control

Positionnement
Positionnement en boucle ouverte et asservissement de position, interpolation de plusieurs axes, synchronisation par réducteur électronique ou selon profil de came, moteurs asynchrones, pas à pas, servomoteurs.
www.siemens.com/simatic-positioning
Came électronique
Actions en fonction de la position, du sens ou du temps, anticipation dynamique, comportement d'hystérésis, temps de réaction à partir de 1 µs
www.siemens.com/simatic-cam-control
Vue d'ensemble des solutions classées par modes de réalisation

Fonctions intégrées
SIMATIC S7 permet de réaliser de nombreuses technologies avec des solutions intégrées, p. ex. pour des machines compactes avec un petit nombre d'axes et de canaux de comptage/régulation.
www.siemens.com/simatic-techno
logy-integrated

Blocs fonctionnels chargeables
Pour des applications de positionnement ou de régulation résolues par le logiciel sur des CPU
www.siemens.com/simatic-techno
logy-load-fb

Modules de fonction paramétrables
La solution intelligente pour des exigences de précision et de dynamique très élevées
www.siemens.com/simatic-techno
logy-fm

Modules de fonction paramétrables ET 200S
L'extension technologique adaptée aux concepts d'automatismes décentralisés.
www.siemens.com/simatic-techno
logy-et

Modules technologiques personnalisables
Modules d'application configurables pour tâches technologiques exigeantes nécessitant un maximum de flexibilité
www.siemens.com/simatic-techno
logy-app

Contrôleur technologique
Les contrôleurs technologiques sont utilisés pour réaliser les fonctions technologiques et représentent une solution économique pour les applications comptant jusqu'à 32 axes.
www.siemens.com/technology-controller

Modules technologiques rack based
Système multiprocesseur modulaire, qui se
compose d'un ou plusieurs châssis.
Les châssis peuvent recevoir des unités
centrales, des modules de périphérie
et des modules de communication.
www.siemens.com/simatic-techno
logy-rack
Imprimer
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use