Deutsch | English | Español | Italiano
Site Map | Contact Us
Home  |  Produits & Solutions  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Connexion | Register
[Advanced]
SIMATIC controleurs
Périphérie décentralisée
SIMATIC Technology
SIMATIC HMI
SIMATIC PC / SIMATIC PG
Atelier logiciel SIMATIC
SIMATIC PCS 7
SIMATIC IT
SIMATIC NET
SIMATIC Sensors
Micro Automation
Automatisation sur base PC
PROFINET
Safety Integrated
Totally Integrated Automation

Périphérie décentralisée -
SIMATIC ET 200

La famille des produits SIMATIC ET 200 est un composant essentiel de la TIA et permet des solutions décentralisées pour tous vos besoins - dans toutes les branches. Des systèmes compacts ou modulaires, des configurations à entrées/sorties purement TOR, des composants technologiques ou encore des systèmes décentralisés complets avec variateurs de vitesse ou systèmes pneumatiques. Les systèmes sont disponibles pour le montage en armoire et pour l'implantation "zéro armoire", directement dans le rude environnement industriel. Il existe aussi une solution adaptée aux atmosphères explosibles.
 
Systèmes SIMATIC ET 200 pour montage en armoire

SIMATIC ET 200S
La gamme des modules ET 200S va des modules d'alimentation aux modules d'entrées et de sorties TOR ou analogiques en passant par des modules technologiques et des départs-moteurs ainsi que des variateurs de fréquence.
www.siemens.com/simatic-et200s
SIMATIC ET 200L
SIMATIC ET 200L est la station périphérique au format carte postale dotée du degré de protection IP 20. Elle s'utilise principalement dans les applications d'entrée de gamme avec un nombre limité d'entrées/sorties.
www.siemens.com/simatic-et200l

SIMATIC ET 200M
SIMATIC ET 200M est la station périphérique modulaire en armoire pour les applications à grand nombre de voies.
www.siemens.com/simatic-et200m
SIMATIC ET200iSP
La station de périphérie décentralisée SIMATIC ET 200iSP est la solution économique pour les zones à atmosphère explosible.
www.siemens.com/simatic-et200isp
Systèmes SIMATIC ET 200 " zéro armoire " 

SIMATIC ET 200pro
La station de périphérie décentralisée SIMATIC ET 200pro possède le degré de protection IP65/67. Particulièrement petite et performante, elle se distingue notamment par une multifonctionnalité unique en son genre.
www.siemens.com/simatic-et200pro

SIMATIC ET 200X
SIMATICET 200X est la solution décentralisée avec protection élevée qui offre une diversité multifonctionnelle de modules.
www.siemens.com/simatic-et200x

SIMATIC ET 200eco
Grâce à son degré de protection IP 67, la périphérie bloc TOR économique se prête au montage sans armoire directement au niveau du process.
www.siemens.com/simatic-et200eco
SIMATIC ET 200R
SIMATIC ET 200R vous permet d'optimiser vos applications de soudage et de manipulation dans l'atelier de ferrage dans l'industrie automobile.
www.siemens.com/simatic-et200r
Imprimer
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use