Deutsch | English | Español | Italiano
Site Map | Contact Us
Home  |  Produits & Solutions  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Connexion | Register
[Advanced]
SIMATIC controleurs
Périphérie décentralisée
SIMATIC Technology
SIMATIC HMI
SIMATIC PC / SIMATIC PG
Atelier logiciel SIMATIC
SIMATIC PCS 7
SIMATIC IT
SIMATIC NET
SIMATIC Sensors
Micro Automation
Automatisation sur base PC
PROFINET
Safety Integrated
Totally Integrated Automation

Contrôleurs SIMATIC

La famille des contrôleurs SIMATIC offre de nombreuses fonctions intégrées et des performances adaptables à toutes les applications et toutes les exigences. Elle comprend des automates programmables (API), des systèmes intégrés compacts combinant un API et un pupitre opérateur, des solutions sur base PC ainsi qu'une intelligence décentralisée. Les automates sont également disponibles en versions de sécurité et à disponibilité élevée pour des applications imposant un niveau de sécurité élevé.
 
Automates standard  SIMATIC S7

Micro API
Le SIMATIC S7-200 Micro offre des performances élevées aux adeptes du moindre effort d'installation et de programmation.
www.siemens.com/simatic-s7-200
Automate modulaire
Le SIMATIC S7-300 offre des performances élevées pour le secteur de la construction de machines et d'installations dans l'industrie manufacturière. Il ne nécessite pas d'entretien et dispose de nombreuses fonctions intégrées, d'une forme compacte et d'un très vaste choix de modules.
www.siemens.com/simatic-s7-300

Automate ultra-performant optimisé pour des solutions système
Le SIMATIC S7-400 autorise des solutions système dans le secteur manufacturier et dans les industries de procédés ; il se distingue notamment par des performances de traitement et de communication particulièrement élevées.
www.siemens.com/simatic-s7-400
Automate et HMI en un
Les systèmes intégrés SIMATIC C7 regroupent un automate S7-300 et un pupitre opérateur au sein d'un appareil compact.
www.siemens.com/simatic-c7
Automates de sécurité et à haute disponibilité SIMATIC

SIMATIC ET 200S F-CPU, S7-300F, S7-400F
Une offre d'automates de sécurité aux performances graduables, adaptées à toutes les applications d'automatisation de la fabrication.
www.siemens.com/simatic-s7-fail-safe
SIMATIC S7-400 FH
Automate de sécurité, tolérant aux pannes, pour l'automatisation de processus.
www.siemens.com/simatic-s7-400fh

SIMATIC S7-400H
Pour la réalisation d'un concept cohérent au service d'une disponibilité et d'une dynamique élevées
www.siemens.com/simatic-s7-400h
Contrôleurs sur base SIMATIC WinAC 

API logiciel
SIMATIC WinAC RTXest compatible avec le S7-400 et est apte au temps réel. Il est particulièrement indiqué lorsqu'il faut intégrer sur un PC différentes tâches telles que traitement de données, communication, supervision, fonctions technologiques et commande.
www.siemens.com/simatic-winac

Carte API PCI
Automate sous forme de carte PCI enfichable dans un PC, compatible avec le S7-400. Les cartes API conviennent pour des applications qui réclament des réactions déterministes doublées d'une disponibilité et d'une sûreté de fonctionnement élevées, car elles fonctionnent indépendamment du PC.
www.siemens.com/simatic-winac-slot
Automatisation décentralisée avec intelligence distribuée

Périphérie modulaire avec protection IP 20
SIMATIC ET 200S en exécution IP20, avec propres CPU pour servir d'appareils de terrain intelligents avec traitement frontal du programme.
www.siemens.com/simatic-et200s

Périphérie avec protection IP65/67
SIMATIC ET 200X en exécution IP65/67, avec propres CPU pour servir d'appareils de terrain intelligents avec traitement frontal du programme.
www.siemens.com/simatic-et200x
Imprimer
   

© Siemens AG 2001-2008 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use