Deutsch | English | Español | Français
Site Map | Contact Us
Home  |  Prodotti e Soluzioni  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Entra | Registrazione
[Advanced]
SIMATIC Controllori
Periferia decentrata
SIMATIC Technology
SIMATIC HMI
SIMATIC PC / SIMATIC PG
SIMATIC Software
SIMATIC PCS 7
SIMATIC IT
SIMATIC NET
SIMATIC Sensors
Micro Automation
PC-based Automation
PROFINET
Safety Integrated
Totally Integrated Automation

PROFINET

PROFINET è lo standard Industrial Ethernet aperto multi-vendor per l'automazione. Esso consente la comunicazione omogenea dal livello di management dell'azienda fino al livello di campo. PROFINET soddisfa le elevate esigenze dell'industria ad es. relativamente a tecnica di installazione industriale, funzionalità real-time, applicazioni isocrone di Motion Control, engineering indipendente dal produttore etc.. E' già disponibile un'ampia gamma di prodotti, che comprende componenti di rete attivi e passivi, controllori, apparecchiature da campo decentrate nonché componenti per Industrial Wireless LAN e Industrial Security
 
PROFINET - Industrial Ethernet

Apparecchiature da campo decentrate
Il collegamento diretto di apparecchiature da campo decentrate a Industrial Ethernet è possibile senza problemi. Ciò consente un rapido scambio dati tra periferia e controllore con ottime possibilità di diagnostica. Come periferia decentrata sono disponibili sistemi con grado di protezione IP20 e IP65/67.
www.siemens.com/profinet-io
Intelligenza distribuita
Mediante Component Based Automation sono realizzabili strutture d'automazione distribuite con conseguente modularizzazione e semplice comunicazione macchina-macchina mediante engineering esteso all'intero impianto
www.siemens.com/cba

Installazione della rete e Security
Per un ridotto onere di cablaggio, una comunicazione senza fili ed un'elevata sicurezza dei dati e della rete, PROFINET offre la soluzione appropriata con i componenti di rete SCALANCE
www.siemens.com/profinet-netcomponents
Motion Control
Realizzazione di regolazioni d'azionamento isocrone molto veloci per applicazioni di Motion Control assai performanti - e questo con il contemporaneo utilizzo della comunicazione TCP/IP.
www.siemens.com/profinet-mc
Safety
Per la protezione dell'uomo, della macchina e dell'ambiente anche PROFINET si basa su PROFIsafe nella comunicazione. La comunicazione orientata alla sicurezza e la comunicazione standard si svolgono su uno stesso cavo.
www.siemens.com/profisafe
Stampa
   

© Siemens AG 2001-2008 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use