English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
SIMATIC Controller
Dezentrale Peripherie
SIMATIC Technology
SIMATIC HMI
SIMATIC PC / SIMATIC PG
SIMATIC Software
SIMATIC PCS 7
SIMATIC IT
SIMATIC NET
SIMATIC Sensors
Micro Automation
PC-based Automation
PROFINET
Safety Integrated
Totally Integrated Automation

Industrielle Kommunikation -
SIMATIC NET

Bewährtes weiter verbessern, neue Wege gehen und neue Medien für die industrielle Kommunikation erschließen - das ist bei SIMATIC NET Programm.
Die industriellen Kommunikationsnetze von SIMATIC NET, die gezielt für die rauhe Umwelt der Industrie geschaffen wurden, liefern Ihnen schnell und zuverlässig Daten aus dem Produktionsbetrieb, dem Fertigungsprozess oder vom Unternehmenssitz lokal und weltweit.
 
Industrielle Kommunikation SIMATIC NET

Industrial Ethernet
Mit Industrial Ethernet steht für den industriellen Bereich ein leistungsfähiges Bereichs- und Zellennetzwerk nach Standard IEEE 802.3 (ETHERNET) und 802.11 (Wirelesss LAN) zur Verfügung.
www.siemens.de/industrial-ethernet
PROFINET
der offene, herstellerübergreifende Industrial Ethernet Standard für die Automatisierung. Er ermöglicht die durchgängige Kommunikation von der Unternehmensleitebene bis in die Feldebene. Ein breites Produktspektrum von aktiven und passiven Netzkomponenten, Controllern, dezentralen Feldgeräten sowie Komponenten für Industrial Wireless LAN und Industrial Security steht zur Verfügung.
www.siemens.de/profinet
PROFIBUS
Zur Realisierung von PROFIBUS-Netzen bietet SIMATIC NET die erforderlichen Netzkomponenten und Systemschnittstellen für den Anschluss von S7 und PC/IPC an.
www.siemens.de/profibus

AS-Interface
Das Aktuator-Sensor-Interface ist ein offenes, herstellerunabhängiges Bussys- tem. Es verbindet Aktuatoren und Sensoren mit speicherprogrammierbaren Steuerungen.
www.siemens.de/as-interface

Industrial Wireless Communication
Die Bereitstellung und Verfügbarkeit von Informationen an jedem Ort und zu jeder Zeit - was für den Officebereich bereits Wirklichkeit geworden ist, hat nun auch Einzug in die industrielle Kommunikation gehalten.
www.siemens.de/industrial-wireless-
communication
SINAUT ST7-Fernwirksystem
SINAUT ST7 ist ein innovatives und vielseitiges System für die vollautomatische Überwachung und Steuerung von Prozessstationen, die über WAN  Daten mit einer zentralen Leitstelle  oder auch untereinander austauschen
www.siemens.de/sinaut
Netzübergänge
Netzübergänge zwischen Industrial Ethernet, PROFIBUS, AS-Interface oder EIB werden über Links, Steuerungen (PLC) oder PC realisiert. Bei PLCs oder PCs können integrierte Schnittstellen und Kommunikationsprozessoren (CPs) für den Netzübergang eingesetzt werden.
www.siemens.de/netzuebergaenge
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen