|
|
 |
 |
 |
 |
|
SIMATIC Controller
|
|
|
Die SIMATIC Controller-Familie bietet viele integrierte Funktionen und
skalierbare Leistung für alle Anwendungen und Anforderungen. Sie umfasst speicherprogrammierbare
Steuerungen (SPS), Komplettgeräte
bestehend aus SPS und Operator Panel, PC-basierte Steuerungen sowie
dezentrale Intelligenz. Die Steuerungen sind auch in fehlersicherer und
hochverfügbarer Ausführung erhältlich für Anwendungen mit hohen
Sicherheitsanforderungen.
|
|
|
|
Standard SPS SIMATIC S7 |

Micro SPS
Die SIMATIC S7-200 Micro-bietet hohe Leistung bei
geringstem Aufwand für Installation und Programmierung. |
 |
www.siemens.de/simatic-s7-200 |
Modulare
Steuerung
Die SIMATIC S7-300 bietet hohe Leistung für den Maschinen-
und Anlagenbau in der Fertigungsindustrie. Sie ist
wartungsfrei und bietet viele integrierte Funktionen, eine
kompakte Bauform und ein sehr großes Baugruppenspektrum. |
 |
www.siemens.de/simatic-s7-300 |
|
 |

Systemoptimierte
Hochleistungssteuerung
Die SIMATIC S7-400 ermöglicht Systemlösungen in der
Fertigungs- und Prozesstechnik und zeichnet sich vor allem durch die
besonders hohe Verarbeitungs- und Kommunikationsleistung aus. |
 |
www.siemens.de/simatic-s7-400 |
Steuerung
und HMI in Einem
Die Komplettgeräte SIMATIC C7 vereinen eine Steuerung S7-300 und ein Operator Panel in
einem kompakten Gerät. |
 |
www.siemens.de/simatic-c7 |
|
|
|
|
|
Fehlersichere und hochverfügbare
SIMATIC-Steuerungen |
|
|
 |
|
|
|
|
|
PC-basierte Steuerungen SIMATIC
WinAC |

Software PLC
SIMATIC WinAC RTX ist
echtzeitfähig und kompatibel zur S7-400.
Besonders geeignet, wenn verschiedene Aufgaben wie Datenverarbeitung,
Kommunikation, Visualisierung, Technologie und Steuern auf einem PC
integriert werden sollen |
 |
www.siemens.de/simatic-winac |
|
 |

PCI Slot PLC
SPS als Einsteckkarte für den PC, kompatibel zur S7-400.
Die Slot-PLC-Varianten eignen sich für Anwendungen, die Deterministik,
Verfügbarkeit und hohe Betriebssicherheit erfordern, denn sie arbeiten
auch autark vom PC. |
 |
www.siemens.de/simatic-winac-slot
|
|
|
|
|
|
Dezentrale Automatisierung mit verteilter
Intelligenz |

Modulare Peripherie in IP20
SIMATIC ET 200S in Schutzart IP20 mit
eigenen CPUs als intelligentes Feldgeräte mit
Programmbearbeitung direkt vor Ort. |
 |
www.siemens.de/simatic-et200s |
|
 |

Peripherie in IP65/67
SIMATIC ET 200X in Schutzart IP65/67 mit eigenen CPUs als
intelligentes Feldgerät mit Programmbearbeitung direkt vor
Ort |
 |
www.siemens.de/simatic-et200x
|
|
|
|
|
|
|