English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
SIMATIC Controller
Dezentrale Peripherie
SIMATIC Technology
SIMATIC HMI
SIMATIC PC / SIMATIC PG
SIMATIC Software
SIMATIC PCS 7
SIMATIC IT
SIMATIC NET
SIMATIC Sensors
Micro Automation
PC-based Automation
PROFINET
Safety Integrated
Totally Integrated Automation

Safety Integrated 

Mit Safety Integrated haben wir ein Sicherheitsprogramm entwickelt, das sämtliche Komponenten, von der Sensorik, über die Steuerung bis hin zu den Antrieben umfasst. Es ist das lückenlose System für Sicherheitstechnik, das sich nahtlos in die Standardautomatisierung integriert. Sicherheitsgerichtete Kommunikation ist offen über die Standard-Busse PROFIBUS, PROFINET und AS-Interface realisierbar. Eine Automatisierungslösung mit Safety Integrated bietet dem Kunden
  • Kosteneinsparungen durch Wegfall von Hardware und geringeren Installationsaufwand 
  • Höhere Verfügbarkeit der Maschine durch den Aufbau entkoppelter Sicherheitsbereiche 
  • Bessere, d. h. praxisgerechtere Bedienbarkeit während des Einrichtens
Systemkomponenten Safety Integrated

Fehlersichere Steuerungen für die Fertigungsindustrie
SIMATIC ET 200S F-CPU, S7-300F, S7-400F - Skalierbares Angebot fehlersicherer Steuerungen für alle Leistungsbereiche in der Fertigungsautomatisierung.
www.siemens.de/simatic-s7-fail-safe
Fehlersichere, optische Sensoren
Die flexibel einsetzbaren, berührungslos wirkenden Schutzeinrichtungen, Laserscanner, Lichtvorhänge, Lichtschranken und Schaltleisten zur Zugangssicherung in Gefahrenbereichen.
www.siemens.de/safety-sensorik
Sicherheitsgerichtete Schalttechnik
Vom sicheren Erfassen, Befehlen/Melden über Überwachen/Auswerten bis hin zum sicheren Starten/Abschalten - durchgängige Lösungen für die Zellebene und die fehlersichere Kommunikation
www.siemens.de/safety-schalttechnik
Fehlersichere Kommunikation
Safety Integrated nutzt für die fehlersichere Kommunikation die bewährten Feldbussysteme PROFINET, PROFIBUS und AS-Interface. So können Anlagenprojekteure mit den bereits bekannten Engineering-Werkzeugen und -Methoden wirtschaftlicher arbeiten.
> www.siemens.de/safety-communication

Fehlersichere Steuerungen für die Prozessindustrie
Safety Instrumented Systems (SIS) werden für die Prozesssicherheit in der Prozessautomatisierung eingesetzt. Siemens bietet eine umfassende Palette an sicheren, fehlertoleranten und hochverfügbaren Produkten für die Prozessindustrie an.
www.siemens.de/process-safety
Fehlersichere Motion Control Systeme
SINUMERIK 840D mit SIMODRIVE 611 digital - Motion Control System mit integrierter Sicherheitstechnik in Steuerung und Antrieb
Safety Unit - Kompaktgerät zur Bewegungsüberwachung z.B. an Pressen
> www.siemens.de/safety-motion-control
Fehlersichere Antriebe
SINAMICS S120 - Antrieb mit integrierten autarken Sicherheitsfunktionen
SIMATIC ET 200S FC - Antrieb (Frequenzumrichter) mit integrierten autarken Sicherheitsfunktionen an geberlosen Normasynchronmotoren
www.siemens.de/safety-antriebe
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen