Lokalisieren, reagieren und optimieren in Echtzeit
RFID-System für die Ortung
Von der Fahrzeugortung in der Automobilindustrie über die Verfolgung und
Trennung von Stoffen in der Chemie bis hin zu komplexen Materialmanagement- und
Versandsystemen in der Logistik: Mit dem RFID-System MOBY R behalten Sie in jeder
Branche den Überblick. Dieses Echtzeit-Ortungs- und Lokalisierungssystem
im Bereich der Identifikationssysteme eröffnet Ihnen bei der wirtschaftlichen
Gestaltung Ihrer Prozessabläufe völlig neue Möglichkeiten.
Ortung
MOBY R
Schreib-/Leseabstand
bis 300 m
Frequenz
2,4 GHz
Standards
FCC Teil 15 Klasse B
EN 55022, EN 55024
TÜV GS gem. EN 60950
EMV-Richtlinie 89/336/EEC
Features und Highlights
Schnell, aktuell und präzise: Ortung im Echtzeit-Modus
Grenzenloser Überblick: Visualisierung online
Effizientere Prozessabläufe für mehr Wirtschaftlichkeit