English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte & Systeme
Näherungsschalter
Vision Sensoren
Sicherheitssensoren
RFID-Systeme
für die Produktion
für die Logistik
für die Ortung
Kommunikations- module
Software
Code-Lesesysteme
Anwendungsbeispiele
Referenzen
Partner
Schnelle Inbetriebnahme und optimale Diagnose
Kommunikationsmodule für unterschiedlichste Schnittstellen
Welches RFID-System Sie auch immer an SIMATIC Steuerung, PC oder Steuerungen anderer Hersteller anschließen: das Kommunikationsmodul schafft die nötige Anpassung. Dabei können Kommunikationsmodule gleichermaßen in Produktion und Logistik eingesetzt werden. Mit dem Funktionsbaustein FC/FB 45 können einheitlich die Reader aller RFID Systeme betrieben werden. Damit ist gewährleistet, dass bestehende RFID-Applikationen sofort einsatzfähig sind und nicht neu geschrieben werden müssen, sobald ein anderer Reader-Typ eingesetzt wird.

vergrößern
Highlights
Optimale Integration in die SIMATIC-Welt (TIA)
- ASM 456 für PROFIBUS
- RF180C für PROFINET
- RF170C für dezentrale Peripherie ET 200pro
- ASM 475 für SIMATIC S7-300 und ET 200M
Verschiedene Steckerkonzepte (z.B. M12, RJ45 oder ECOFAST) für die Applikationsanbindung
Umfassende Diagnosefunktionen
Firmware-Update über den SIMATIC Manager
Identische und komfortable Programmierung aller RFID-Systeme in der SIMATIC Steuerung
Einfaches, übergeordnetes Management aller RFID Komponenten durch die Identification & Maintenance Funktionen
Anschluss von RFID-Systemen an PC und Steuerungen anderer Hersteller durch Unterstützung von RFID Normprofil (PNO)
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen