|
SONPROG
PC-Interface und Programmiersoftware für Sonar-Näherungsschalter
Mit
dem PC-Interface-Gerät SONPROG und der dazugehörigen Software ist
es möglich, die folgenden Sonar-Näherungsschalter individuell an
die Erfordernisse der jeweiligen Anwendung anzupassen:
Kompaktreihen
II und III
Kompaktreihe
M18
Kompaktform
K 65
Für jeden Sonar-Näherungsschalter können
unter anderem folgende Parameter eingestellt werden:
 Anfang
und Ende des Schaltbereiches
 Hysterese
 Schaltelementfunktion
Schließer oder Öffner
 Schaltfrequenz
 Anfang
und Ende der Analogkennlinie
 Analogkennlinie
steigend oder fallend
 Ende
der Blindzone
 Ende
des Erfassungsbereiches
 Mittelwertbildung
 Dämpfung
Desweiteren kann die Funktion des Gerätes eingestellt
werden:
 Multiplexfunktion
 Temperaturkompensation
 Funktion
als Reflextaster oder Reflexschranke
 Füllstandsmodus
Die programmierten Werte werden im Sonar-Näherungsschalter gespeichert und
bleiben auch ohne Interface oder nach Unterbrechung der Betriebsspannung erhalten.
Die programmierten Werte können ausgedruckt und abgespeichert werden. Damit
sind sie z. B. für Serienanwendungen oder bei Austausch des Näherungsschalters
sofort verfügbar.
|