English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte & Systeme
Näherungsschalter
Sonar
Optisch
Induktiv
Kapazitiv
Vision Sensoren
Sicherheitssensoren
RFID-Systeme
Code-Lesesysteme
Anwendungsbeispiele
Referenzen
Partner
Intelligente Näherungsschalter mit IQ-Sense
Einfach einsetzen, einfach rentabel.

Sensoren und Steuerung wachsen zusammen
Dank der intelligenten Verknüpfung mit der Steuerung lässt sich mit IQ-Sense heute ein bedeutendes Mehr an Flexibilität und Zuverlässigkeit der Sensoren realisieren. Dabei birgt der durchgängige Datenaustausch eine Vielzahl an Vorteilen – für den Anlagenbau genauso wie für den Anlagenbetrieb. Die neuartige IntelliTeach®- Funktion erlaubt dem Maschinen und Anlagenbauer beispielsweise eine schnelle Inbetriebnahme, da sämtliche Einstellungen der IQ-Sense Geräte über die Steuerung parametriert werden können. Einmal am Sensor eingestellte Werte können problemlos auf andere Sensoren übertragen werden.
Sensoren lassen sich während des laufenden Betriebes ohne Mehraufwand austauschen, denn die Steuerung stellt automatisch sämtliche Sensoreinstellungen wieder her. Darüber hinaus erlaubt IQ-Sense eine kanalgenaue Systemdiagnose. Drahtbruch, Kurzschluss, Dejustage oder Modul- bzw. Sensorausfall wird automatisch gemeldet und Parametrierfehler werden vermieden. So können Stillstandszeiten reduziert und die Verfügbarkeit von Anlagen erhöht werden.


Highlights
Engineering
Nahtlose Einbindung in SIMATIC STEP 7
Transparente Darstellung aller Sensor-Parameter
Kanalgenaue Systemdiagnose
Keine zusätzliche Parametriersoftware erforderlich
Inbetriebnahme
Geringer Verdrahtungsaufwand dank polunabhängiger Zweidrahtleitung
Sensorparameter sind teach- und kopierbar
Vermeidung gegenseitiger Beeinflussung der Sensoren durch Anti-Interferenz Funktion
Einfache und kostengünstige Verdrahtung, schnelle Inbetriebnahme
Betrieb und Wartung
Dynamische Änderung der Parameter direkt durch die Steuerung (IntelliTeach)
Durchgängige Diagnoseinformation bis auf Sensorebene
Sensortausch im laufenden Betrieb ohne Nachparametrierung
Hohe Anlagenverfügbarkeit durch Meldung und Anzeige zur vorbeugenden Wartung


Anschließbare Näherungsschalter an ET 200S
über 4 IQ-Sense Modul
an S7-300/ET 200M
über 8 x IQ-Sense Baugruppe
SIMATIC PXO 200 (Bauform K80)
Reflexionslichtschranke
x
x
Reflexionslichtschranke mit Hintergrundausblendung
x
x
Reflexionslichttaster
x
x
SIMATIC PXO 200 (Bauform C40)
Reflexionslichtschranke
x
x
Reflexionslichttaster
x
x
SIMATIC PXS 300 (Bauform M18)
Reichweite 6 - 30 cm  
x
Reichweite 15 - 100 cm  
x
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen