English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte & Systeme
Näherungsschalter
Vision Sensoren
Sicherheitssensoren
RFID-Systeme
Code-Lesesysteme
Stationäre Code-
Lesesysteme
Hand-Lesesysteme
Verifizier-Systeme
Anwendungsbeispiele
Referenzen
Partner

Flexibles Lesen und Verifizieren von 1D/2D-Codes
Code-Lesesysteme
Für moderne Fertigungsanlagen ist die Verfolgung von Produkten und Produktteilen anhand einer maschinenlesbaren Kennzeichnung eine zentrale Anforderung. Durch eindeutige Codierung lassen sich sämtliche Produktionsschritte für jedes hergestellte Teil planen und durchführen sowie auch Änderungen im Produktionsprozess oder bei den verwendeten Materialen dokumentieren. Die Direktmarkierung von Produkten ermöglicht außerdem die Umsetzung vorgeschriebener gesetzlicher Anforderungen an die Nachverfolgbarkeit von Produktionschargen über die Produktionsanlage hinaus. Auch über den Fertigungsprozess hinaus spielt die Markierung eine wichtige Rolle, etwa bei der Produkthaftung.
Highlights
Eindeutige Identifikation von Produkten oder Produktteilen – Direct Part Marking ist die Schlüsseltechnologie für die Rückverfolgbarkeit von Produkten
Teilespezifische Dokumentation des Fertigungsprozesses
Automatisierung des Herstellungsprozesses
Verifikation bei Produkthaftungsfällen (z.B. Rückrufaktionen)
Stationäre Code-Lesesysteme
Die stationären Code-Lesesysteme lesen verschiedene zweidimensionale (2D) Codes sowie eindimensionale (1D) Barcodes. Einige Leser verfügen über eine Druckqualitäts-Überwachung (Verifizierung) der Codes zur Prozesskontrolle. Vielfältige Schnittstellen ermöglichen universelle Einsatzmöglichkeiten sowie eine einfache Integration in die Automatisierungslösung.
Hand-Lesesysteme
Die Hand-Lesesysteme sind leistungsstarke, hochauflösende Lesegeräte für entweder zweidimensionale (2D) Data Matrix Codes und/oder eindimensionale Barcodes (1D). Die Geräte können je nach der gewählten Variante mittels RS232, USB, PS2 und Bluetooth mit einem Hostrechner kommunizieren.
Verifiziersysteme
Mit Hilfe der Verifizier-Systeme kann die Lesbarkeit von Markierungen, trotz eventueller Verschmutzungen oder beim Einsatz unterschiedlicher Lesegeräte, über den gesamten Produktionsprozess sichergestellt werden. Zudem kann über den Produktionsprozess hinaus die Lesbarkeit der Markierung über den gesamten Lebenslauf eines Produkts überwacht werden. Mit den Verifiziersystemen lässt sich außerdem die Taktrate von Markiersystemen durch ständige Kontrolle der Markierqualität optimieren und sogar erhöhen.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen