English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte & Systeme
Näherungsschalter
Sicherheitssensoren
RFID-Systeme
Bildverarbeitungs-
systeme
Code-
Lesesysteme
Vision Sensoren
Intelligente Kameras
Vision Systeme
Software
NERLITE Beleuchtungs- komponenten
Anwendungsbeispiele
Referenzen
Partner
Schnelle Prüfung farbiger Objekte
Vision Sensor SIMATIC MV220

Der kompakte Farbflächensensor SIMATIC MV220 ist ein komplettes Bildverarbeitungssystem zur automatischen Prüfung von farbigen Objekten. Er ist bestens geeignet für den Einsatz in rauer Industrieumgebung dank Schutzart IP65. Da die Bedienung so einfach ist, dass keine Schulung nötig ist, und das System "trainiert" statt programmiert wird, kommen selbst Nichtexperten auf Anhieb zurecht. Die Integration in die Anlagenautomatisierung erfolgt über digitale Ein- und Ausgänge.
Highlights
Für den Einsatz in rauer Industrieumgebung bestens geeignet – Schutzart IP 65
Steuerung sehr schneller Vorgänge möglich durch die kurze Prüfzeit des Sensors (ca. 30 Prüfungen pro Sekunde)
Kurze Umrüstzeiten durch einfachen Modellwechsel
- 16 Prüfmodelle einlernbar
- Umschalten der Prüfmodelle erfolgt über Digitaleingänge
Flexible Anpassung an die Applikationen möglich
- Variable Einstellung von Bildfenster und Arbeitsabstand
- Variable Einstellung von Parametern
Schnelle Inbetriebnahme
- Keine Bildverarbeitungskenntnisse notwendig
- Keine Programmierung notwendig
Prüfung von Höhenkonturen und -profilen
Vision Sensor SIMATIC MV230

Der kompakte Höhenprofilsensor SIMATIC MV230 ist ein komplettes Bildverarbeitungssystem zur automatischen Prüfung von Objekten anhand der spezifischen Höhenkontur oder des Höhenprofils. Er ist konzipiert für den Einsatz in der Fertigungstechnik, Verpackungsindustrie sowie im Maschinenbau. Da die Bedienung so einfach ist, dass keine Schulung nötig ist, und das System "trainiert" statt programmiert wird, kommen selbst Nichtexperten auf Anhieb zurecht. Die Integration in die Anlagenautomatisierung erfolgt über digitale Ein- und Ausgänge.
Highlights
Für den Einsatz in rauer Industrieumgebung bestens geeignet
- Schutzart IP65
- Unempfindlich gegen Einflüsse durch Fremdlicht
Prüfung von Objekten mit bis zu 7cm Breite
Höhendifferenzen von bis zu 100 mm erkennbar
Kurze Umrüstzeiten durch einfachen Modellwechsel
- 16 Prüfmodelle einlernbar
- Umschalten der Prüfmodelle erfolgt über Digitaleingänge
Schnelle Inbetriebnahme
- Keine Bildverarbeitungskenntnisse notwendig
- Keine Programmierung notwendig
Jedes einzelne Detail erspähen
Vision-Sensoren SIMATIC VS 100

Für die Kontrolle von Kleinteilen auf Form, Typ oder Position sind unsere intelligenten Vision-Sensoren VS 100 die optimale Wahl. Die Komplettpakete bestehen aus Beleuchtung, Auswerteeinheit, Sensor und Kabeln. Sie sind im Handumdrehen installiert und in Betrieb genommen. Da die Bedienung so einfach ist, dass keine Schulung nötig ist, und das System "trainiert" statt programmiert wird, kommen selbst Nichtexperten auf Anhieb zurecht. Die kompakte Bauform erlaubt den Einsatz in unterschiedlichsten Zuführsystemen, wie in Schwingförderern, Förderbändern oder Greifereinheiten. Dank standardisierter Schnittstellen können die Vision-Sensoren flexibel in die Automatisierung eingebunden werden. Für einfache Fördereinheiten lässt sich zudem eine Stand-alone-Lösung ohne zusätzliche Steuerung realisieren.
Highlights
Einfachste Bedienung
Spezielles Bildverarbeitungs-Know-How ist nicht notwendig
Inbetriebnahme erfolgt durch "Trainieren" statt Programmieren
Stand-alone-Betrieb möglich
Einfachste Anbindung mit PROFIBUS DP / PROFINET oder serieller Schnittstelle
WinCC-Integration
Ferndiagnose (VS120)
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen