Ein breites Spektrum für alle Einsatzgebiete
steht zur Verfügung – von Codelesesystemen für 1D/2D-Codes,
Vision Sensoren für
die applikationsspezifische Bildverarbeitung über intelligente Kameras
für
den universellen Einsatz bis hin zum PC-basierten Visionsystem für äußerst
schnelle Anwendungen mit mehreren Kameras.

Steigerung von Produktivität und Qualität

Zuverlässige und automatische Sichtprüfung spart Zeit und Kosten

Automatisches Identifizieren, Verfolgen und Überwachen von Teilen

Optimiert den Materialfluss

Senkt Maschinenstillstandszeiten

Geeignet für schnelle Prozesse

Einfache und schnelle Bedienung

Flexibilität durch Kommunikationsoptionen: seriell, via PROFIBUS, Ethernet/PROFINET

Nahtlose Integration in die SIMATIC reduziert Engineeringkosten