|
Sonar-Näherungsschalter SIMATIC PXS
Für berührungsloses, millimetergenaues
Erfassen im Bereich von 6 cm bis 10 m sorgen die Sonar-Näherungsschalter.
Das Prinzip: Der Sonar-Näherungsschalter sendet Ultraschall-Impulse
aus;
werden diese von Objekten oder Flächen reflektiert, kann er diese Echos
empfangen, die Entfernungen bestimmen und in ein Ausgangssignal umsetzen.
Große
Schaltabstände bis zu 10 Meter, hohe Genauigkeit bis in den Millimeterbereich,
gute Reproduzierbarkeit und geringer Wartungsaufwand, zeichnen die Sonar-Näherungsschalter
aus.
Die Erfassung ist unempfindlich gegen Staub und Schmutz, der im rauen Industrieeinsatz
auftritt. Flüssige Objekte können mit der gleichen Präzision erfasst
werden wie feste, körnige oder pulverförmige. So ergeben sich für
den Sonar-Näherungsschalter vielfältige Einsatzmöglichkeiten,
wie z.B. Füllstandserfassung, Positionserkennung, Grenzstanderfassung,
Dickenerfassung
oder Stapelhöhenerfassung.
|