English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
Produkte und Systeme
Demonstrieren
Trainieren
Prüfen
Messe
Mobile Ausstellung
SIDEMO
LOGO!Learn Basic



Das Trainingsgerät „LOGO!Learn Basis“ ist auf einen stabilen Aluminiumwinkel aufgebaut. Zur Signaleingabe sind 8 Tast/-Rastschalter, sowie sind zur Analogwerteingabe 2 Potentiometer integriert. Weiterhin ist es möglich, externe Simulatoren (z.B. LOGO! Learn Motor) über den 24poligen Interface-Stecker anzuschließen. Die Signalausgabe wird über 4 Leuchtdioden angezeigt. Über 2 Schiebeschalter auf dem Board werden die beiden digitalen Eingänge (7+8) auf Analogeingänge (0…10V) umgeschaltet. Die Übungen sind nach dem Prinzip „vom Leichten zum Schweren“ aufgebaut und sind auf 32 Lernkarten aufgedruckt. Sie werden je nach Bedarf einfach ausgetauscht.

Als Zubehör ist erhältlich:

-

-
-

-

-
-

LOGO!Learn Erweiterungsmodul PT100 AM2
(6AG1065-1AA03-0AA0)
LOGO!Learn Motor (6AG1065-1AA04-0AA0)
LOGO!Learn Ampelsteuerung
(6AG1065-1AA05-0AA0)
LOGO!Learn Solarmodell (6AG1065-1AA06-0AA0)
LOGO!Learn IR Fernbedienung
(6AG1065-1AA10-0AA0)
LOGO!Learn TD incl. Leitungen
(6AG1065-1AA11-0AA0)
Best.-Nr.: 6AG1065-1AA01-0AA0
LOGO!Learn Basic

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2010  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen