English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]

Offen und modular und kompakt

SICOMP SMP16 und CPCI sind standardisierte industriegerechte 19"-Baugruppen im Einfach-Europaformat mit offener Systemarchitektur.

Diese modularen Baugruppensysteme bieten die optimale Basis für alle, die

  • Echtzeitanwendungen mit Standard-Baugruppen lösen möchten,
  • sehr hohe Rechenleistung benötigen und
  • auf einfache Erweiterbarkeit großen Wert legen.

Dabei steht einem maschinen- und prozessnahen Einsatz nichts im Wege, da die Industrie-Microcomputer für den Einsatz in härtester Industrieumgebung konzipiert sind.
Die Integration in das Compact-PCI-Bussystem erfolgt über spezielle Komponenten, deren Zusammenspiel durch passende Software unterstützt wird.

Kompaktrechner, die als fertige Bausteine in Anlagen und Maschinen eingebaut werden können, runden das Produktspektrum der Industrie-Microcomputer ab.

Das Angebot wird ergänzt durch:

  • Zubehörteile elektrisch und mechanisch
  • Sonderbaugruppen
  • Dienstleistungen

Die Industrie Software umfaßt:

  • Echtzeit-Betriebssystem RMOS3 für Echtzeit-Applikationen;
  • Board Support Pakete (BSP) zur Unterstützung und Einbindung von SICOMP IMC Baugruppen und SIMATIC PC in die Automatisierungslösung;
  • Softwaretools zur softwaremäßigen Konfiguration von Baugruppen (AKO);
  • IMCEA-Treiber für Windows® NT/2000/XP für den Zugriff auf Memory und I/O-Ressourcen unter Windows.

Überall, wo zusätzlich zu klassischen SPS-Aufgaben noch PC-Anwendungen realisiert werden müssen, ist PC-based Automation die erste Wahl.

Damit Sie nicht auf besondere Leistungsmerkmale Ihrer Maschinen verzichten müssen, andererseits aber wirtschaftlicher produzieren können, bieten wir Ihnen mit unserem Customization Center auch passgenaue Systeme - genau nach Ihren Anforderungen und Wünschen.

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen