English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
Dienstleistungen
Referenzen

Übersicht

Wo Standardlösungen nicht mehr reichen, aber die Individualaufgabe starke Standards braucht, basiert die Lösung meist auf SICOMP .

Das ist kein Wunder. Denn kaum eine andere Hardware-Basis läßt sich derart individuell auf die jeweilige Aufgabe zuschneiden und mit Eigenentwicklungen kombinieren, und bietet dabei eine solche Performance wie diese modularen, offenen Baugruppensysteme!

Flexibel, industrietauglich und echtzeitfähig

SICOMP SMP16 und CPCI sind modulare Baugruppensysteme mit Einfach-Europaformat mit offener PC-kompatibler Systemarchitektur. Die optimale Basis für alle, die beispielsweise...
  • - Echtzeitanwendungen mit Standard-
       Baugruppen lösen möchten,
  • - Vorgänge visualisieren
  • - sehr hohe Rechenleistung brauchen
  • - an die Transparenz der logischen
       Strukturen höchste Anforderungen stellen
  • - oder auf einfache Erweiterbarkeit
       großen Wert legen.
Dabei steht dem maschinen- und prozeßnahen Einsatz nichts im Weg. Unsere Industrie-Microcomputer arbeiten in härtester Industrieumgebung.

Offen dank starker Standards - und weitsichtiger Familienplanung

SICOMP Baugruppensysteme setzen auf starke Standards.
SICOMP SMP16 zum Beispiel setzt auf die offene SMP16-Busspezifikation mit einer definierten Busleistung von mehr als 10 MByte/s. Damit ist die Voraussetzung für den Aufbau moderner, leistungsstarker und dabei extrem kompakter Echtzeit-Rechner erfüllt.

Durch die Kombination von verschiedenen Bussystemen - wie SMP16 und CPCI - sind Automatisierungslösungen realisierbar, welche die Vorteile der Bussysteme vereint. So ermöglicht der Einsatz einer CPCI-Backplane innerhalb eines 19"-Standard-Systemrahmens beide Bustechnologien zu integrieren. Leistungsfähige CPUs steuern dann sowohl das CPCI- als auch das SMP16-Bussegment.

Durch die Ausführung der Baugruppen mit Metallfront und Einzelverriegelung, sowie hochwertigen Steckern zum Rückwandbus, wird eine sehr hohe EMV- und Industrietauglichkeit für das Gesamtsystem erreicht.

Ungewöhnliche Freiräume für Ihre Software-Ansprüche

SICOMP Industrie-Microcomputer sind auch bei den Betriebssystemen flexibel - und verschaffen Ihnen damit ungewöhnliche Freiräume.
So erlaubt zum Beispiel das Echtzeit-
Betriebssystem SICOMP RMOS3 eine kostengünstige Komplettlösung auf einer einzigen CPU.

Völlig neue Perspektiven ergeben sich durch das Internet. Mit TCP/IP zur Kommunikation bieten diese Boardsysteme dem Kunden die Möglichkeit, den Internet-Zugang für Embedded Systeme auf Basis bestehender weltweiter Standards zu realisieren.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen