English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]

Blitzschnell und synchron

LWL-Ring SIMOLINK mit Mastersystem SMP16-SFT375

IMC Überall, wo mechanische Antriebselemente wie Königswellen, Kurvenscheiben, Zahnräder, Kupplungen, Zahnriemen und Getriebe durch intelligente elektrische Einzelantriebe ersetzt werden, wird häufig vom Antriebssystem ein synchroner Winkelgleichlauf mit höchster Genauigkeit gefordert. Solche Anwendungen sind die idealen Einsatzgebiete der neuen Antriebskopplung SIMOLINK (Siemens Motion Link).
Als Master fungiert die Baugruppe SMP16-SFT375.


SIMOLINK ermöglicht durch die extrem schnelle Übertragung eines streng zeitäquidistanten und jitterfreien SYNC-Telegramms in jedem Umlaufzyklus einen hochdynamischen und winkelgetreuen Gleichlauf aller angeschlossenen MASTERDRIVES MC-Geräte. Die Daten werden dabei mit einer Baudrate von 11 Mbit/s über einen seriellen Lichtwellenleiter-Ring (LWL-Ring) übertragen. SIMOLINK zeichnet sich zusätzlich durch einen sehr hohen Produktivdatensatz aus - so braucht sie zum Beispiel für hundert 32-Bit Daten nur 0,6 ms - sowie einen ausgesprochen großen, quasi kontinuierlich wählbaren Synchronisationszyklus zwischen 0,1 ms und 6 ms.

Leistungsfähiger Master

Zum Aufbau eines Mastersystems an den schnellen Lichtwellenleiter-Ring ist die SMP16-Baugruppe SMP16-SFT375 entwickelt worden. Sie versorgt als Master alle anderen SIMOLINK-Teilnehmer mit Informationen. Ihre drei LED-Anzeigen halten den Anwender über aktuelle Betriebszustände auf dem laufenden. Mit der zugehörigen Autokonfigurationssoftware SMP16-AKO lassen sich einfach und bequem sowohl Baugruppenadressen als auch Funktionen einstellen.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen