|
|
E-Klasse ganz groß
Leistungsstarke CPU für "Embedded"-Lösungen
Klein, kompakt, lüfterlos, dazu mit großer Leistung wartet die SMP16-CPU040 von SICOMP
auf und macht der Klasse der Klein-CPUs, auch E(mbedded)-Klasse genannt, alle Ehre.
Angetrieben vom leistungsstarken Rechnerkern ELAN SC400 mit einer Taktfrequenz von 33
MHz bietet die SMP16-CPU040 alles, was man für begrenzte Anwendungen braucht. Ideal
geeignet ist sie auch dann, wenn eine Massenspeicheranschaltung, sei es aus Kostengründen
oder wegen extremer Umgebungsbedingungen, nicht in Frage kommt.
Durch die AT-kompatible Ausführung der Hardware kann der Anwender im "Embedded"-
Bereich nahezu so arbeiten, als lasse er seine Applikation auf einem PC ablaufen. Das
Betriebssystem (z. B. DOS oder das Echtzeitbetriebssystem RMOS3) wie auch die Applikation
werden von einem handelsüblichen Entwicklungs-PC über eine
der zwei seriellen RS232-Schnittstellen in eine ROM-Disk mit 1,44 MByte Kapazität geladen.
Zur Speicherung anwendungsspezifischer Daten stehen dem Programmierer wahlweise die
quasi-permanente Speicherung in einem bis zu 512 KByte großen Flash-EPROM-Bereich oder
die gepufferte Speicherung in einem 128 KByte großen SRAM-Bereich offen. Die CPU kann
über eine AT-Standardtastatur bedient werden. Die Beobachtung ermöglicht ein optional
anschließbares LC-Display.
Eine dritte serielle Schnittstelle (RS485-Physik) gehört ebenso zu den Ausstattungsmerkmalen
der "Kleinen" wie eine 5-Volt-IDE-Schnittstelle zum Anschluß eines 21/2-Zoll-Laufwerkes.
Durch die Einbettung der SMP16-CPU040 in die SMP16-Familie bieten sich bei Bedarf
kostengünstige und vielfältige Erweiterungsmöglichkeiten im Peripheriebereich.
Die Baugruppe kann jedoch auch als 5-Volt-Single-Board betrieben werden, ganz wie es dem
Anwender beliebt.
|
|
Alles zu Industrie-Microcomputer SICOMP
|
|