Deutsch | English | Español | Français
Sitemap | Contact Us
Home  |  Prodotti e Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Entra | Registrazione
[Advanced]
Prodotti
Convertitori di frequenza a bassa tensione
MICROMASTER 420
MICROMASTER 430
MICROMASTER 440
Accessori
Tecnica di azionamento decentrata

Accessori per MICROMASTER

Con i convertitori di frequenza della famiglia MICROMASTER siete equipaggiati al meglio per ogni impiego. L'intera famiglia MICROMASTER si distingue infatti per la compattezza e l'adattabilità a quasi tutte le applicazioni sul mercato. Ma c'è ancora qualcosa di più: Opzioni addizionali aiutano a realizzare soluzioni d'interconnessione in rete più performanti, facilitano una strutturazione più rispondente ai requisiti EMC e rendono assai versatile l'utilizzo operativo degli apparecchi.
 

AOP

Il pannello di comando con testo in chiaro Advanced Operator Panel (AOP) è stato sviluppato per facilitare i compiti di comando e il monitoraggio con la quarta generazione di convertitori MICROMASTER. Rispetto al Basic Operator Panel (BOP) l'AOP offre migliori prestazioni riguardo a comunicazione, configurazione e comando del convertitore.
Con un LCD Panel (120 x 32 pixel) illuminabile l'AOP offre una confortevole visualizzazione a grandi caratteri di tutte le grandezze attuali del convertitore e rappresentazioni dettagliate dello stato di funzionamento nonché dei parametri in forma numerica e testuale, inclusa una guida contestuale. Nei suoi diversi modi operativi l'AOP può comunicare con uno o anche più convertitori; particolarmente valida è qui la possibilità di caricare record di parametri dal convertitore nell'AOP e in senso inverso memorizzarli dall'AOP in ulteriori convertitori.
 

BOP

Con il Basic Operator Panel (BOP) si possono eseguire impostazioni individuali dei parametri. I valori e le unità sono visualizzati su un display a 5 posizioni. Un BOP può essere utilizzato per diversi convertitori. Esso può essere innestato direttamente sul convertitore o incorporato tramite un kit di montaggio in una porta di quadro elettrico.
 

Unità PROFIBUS

L'unità di comunicazione PROFIBUS serve per l'interfacciamento di azionamenti della serie di apparecchi MICROMASTER 4 con sistemi di automazione sovraordinati tramite PROFIBUS-DP.
Caratteristiche essenziali:
Il collegamento al sistema PROFIBUS avviene tramite una presa Sub-D a 9 poli secondo la norma PROFIBUS.
Tutti i collegamenti dell'interfaccia RS485 sono resistenti a cortocircuito e hanno potenziali separati.
L'unità opzionale PROFIBUS supporta baudrate da 9,6 kbaud fino a 12 Mbaud.
Un collegamento di cavi FO può avvenire tramite Optical Link Plug (OLP) o Optical Link Modul (OLM).
Esecuzione come unità innestabile sul convertitore
 

DeviceNet

L'opzione di comunicazione DeviceNet™ può essere impiegata per i convertitori MICROMASTER 420, 430 e MICROMASTER 440. In questo modo i MICROMASTER possono essere connessi anche nel mercato americano alle reti di comunicazione lì prevalenti.
Caratteristiche essenziali:
Esecuzione come unità innestabile sul convertitore
Sono supportate velocità di trasmissione dati di 125, 250 e 500 kbaud
Il modulo è certificato dall'ODVA (Open DeviceNet Vendors Association)
Esso non richiede alcuna alimentazione separata
 

Modulo encoder

Il modulo encoder è un'opzione sviluppata per il MICROMASTER 440, con la quale è possibile collegare direttamente al convertitore la maggioranza dei generatori di impulsi digitali presenti sul mercato.
L'opzione può essere impiegata per generatori di impulsi HTL (High-voltage Transistor Logic, 24 V) e TTL (Transistor Transistor Logic, 5 V).
L'opzione "modulo encoder" del MICROMASTER 440 offre un circuito di regolazione della velocità ad anello chiuso con le seguenti funzioni:
Regolazione di velocità ad altissima precisione
Elevata dinamica della regolazione di numero di giri e di coppia
Velocità zero con piena coppia di carico
Esecuzione come modulo innestabile sul convertitore
 

Software di messa in servizio

Per ogni convertitore ricevete il tool di messa in servizio "Starter". Con questo tool è possibile configurare mediante PC e mettere in servizio i MICROMASTER in modo assai semplice e confortevole. Il programma vi guida step-by-step. E' pressoché impossibile una soluzione più semplice di questa.

 

Ulteriori accessori

Kit di collegamento convertitore – PC
Collegamento di PC al convertitore, previa installazione di un software appropriato (ad es. DriveMonitor). Unità di adattamento RS232 con separazione di potenziale per il collegamento sicuro punto a punto con un PC. Comprende un connettore Sub-D e un cavo standard RS232 (3 m).
Kit di montaggio BOP/AOP su porta di quadro elettrico per singolo convertitore
Per il fissaggio di un pannello di comando in una porta di quadro elettrico. Grado di protezione IP56. Comprende una unità di adattamento per cavi con morsetti senza vite per l'utilizzo di un proprio cavo da parte dell'utente.
Kit di montaggio AOP su porta di quadro elettrico per più convertitori (USS)
Per il fissaggio di un AOP in una porta di quadro elettrico. Grado di protezione IP56. L'AOP può comunicare con più convertitori mediante il protocollo RS485-USS.
Stampa
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use