Deutsch | English | Español | Français
Sitemap | Contact Us
Home  |  Prodotti e Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Entra | Registrazione
[Advanced]
Prodotti
Convertitori di frequenza a bassa tensione
MICROMASTER 420
MICROMASTER 430
MICROMASTER 440
MICROMASTER / COMBIMASTER 411
Standard
ECOFAST
Accessori
Accessori

MICROMASTER 411 e COMBIMASTER 411 – Standard

Azionamenti a velocità variabile per compiti decentrati


MICROMASTER 411/COMBIMASTER 411 sono la soluzione ideale per applicazioni di azionamento decentrate, che richiedono un grado di protezione elevato. La struttura modulare consente di scegliere in modo mirato ed individuale i prodotti MICROMASTER 411/ COMBIMASTER 411, accessori inclusi. Già la serie delle apparecchiature base si distingue per la semplicità di installazione e di cablaggio. Sono disponibili diverse unità di comunicazione – come ad es. l'unità d'interfaccia PROFIBUS/AS-Interface. Tramite una unità EM e una unità REM sono realizzabili funzioni di frenatura.

Tipici campi d'impiego

da semplici applicazioni con pompe e ventilatori fino ad azionamenti multipli per linee di trasporto in sistemi di comando interconnessi in rete

La tecnica in sintesi

Campi di tensione
e di potenza
380 V-480 V, ±10 %, 3 AC, 0,37 kW-3,0 kW
Temperatura d'esercizio -10 °C ... +40 °C
Regolazione di processo Regolatore PI interno
Tipi di regolazione Caratteristica U/f, caratteristica U/f quadratica, caratteristica multipoint (caratteristica U/f parametrizzabile), regolazione del flusso di corrente (FCC)
Ingressi 3 ingressi digitali, 1 ingresso analogico
Uscite 1 uscita a relè
Collegamento al sistema di automazione Il partner ideale per i vostri compiti di automazione; con interfaccia PROFIBUS completamente integrata in Totally Integrated Automation

I punti di forza in sintesi

A scelta per il montaggio in vicinanza del motore o disponibile come COMBIMASTER 411
Limitato fabbisogno di spazio grazie alla forma costruttiva compatta salvaspazio
Grande facilità di montaggio, installazione e manutenzione
Ampliabilità flessibile grazie alla struttura modulare
Motore e convertitore perfettamente accordati tra di loro
Migliori caratteristiche EMC grazie
alla mancanza di cavi
Robusto contenitore con elevato grado di protezione (convertitore: IP66; motore: IP55; anche IP56/IP65 su richiesta); adatto all'impiego in condizioni ambientali aggressive (grazie a rivestimento con polveri)
Ampio equipaggiamento di base
Interfaccia seriale RS232
Riavviamento al volo e compensazione dello scorrimento
Reinserzione automatica dopo mancanza di tensione o avaria/errore
Tempo di accelerazione/decelerazione parametrizzabile da 0,01 s a 240 s con arrotondamento multipoint
Frenatura Compound per frenatura rapida controllata
Comando freno elettromeccanico (REM-Brake)
Resistenza di frenatura integrata con comando freno elettromeccanico (REM-Brake)
Quattro frequenze escludibili
Possibilità di completa integrazione in Totally Integrated Automation (TIA) tramite il modulo PROFIBUS
Disponibilità di modulo di comunicazione AS-Interface
Stampa
   

© Siemens AG 2001-2008 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use