|
|
Niederspannungsumrichter
Unsere
Frequenzumrichter verbinden höchste technische Ansprüche mit vielseitiger
Funktionalität: von der Basisausführung MICROMASTER 420 bis hin zur
High-Performance-Ausführung MICROMASTER 440 mit Sensorless Vector Control
und einem Leistungsbereich bis zu 250 kW. Dabei zeichnet sich jedes einzelne
Mitglied unserer MICROMASTER-Familie besonders durch das enorm einfache Handling
aus: von der Montage über die Inbetriebnahme bis hin zur Bedienung während
des Betriebs. Selbst eine nachträgliche Anpassung an neue Anforderungen
funktioniert ganz einfach.
Jeder Frequenzumrichter aus der Familie erlaubt eine flexible Verschaltung von
Ein- und Ausgängen für optimale Anbindung von digitalen und analogen
Signalen unterschiedlichster Bedeutung. Und durch seine dokumentierte Werkseinstellung
ist er gleich einsatzbereit.
| MICROMASTER 440 |
0,12 bis 250 kW
Der Alleskönner |
| MICROMASTER 430 |
7,5 bis 250 kW
Der Spezialist für Pumpen und Lüfter |
| MICROMASTER 420 |
0,12 bis 11 kW
Der Universelle |
| MICROMASTER 410 |
0,12 bis 0,75 kW
Der Preisbewusste |
Teil von Totally Integrated Automation (TIA)
Alle Siemens-Standardantriebe mit PROFIBUS-Option sind in TIA integriert.
Auf der Basis der dreifachen Durchgängigkeit von TIA in der Kommunikation,
Projektierung und der Datenhaltung, löst unsere Antriebstechnik
Automatisierungsaufgaben, komfortabel und mit einem Einsparpotential
von bis zu 30%.
Sicherer Betrieb – weltweit
Alle wichtigen Schutz- und Überlastfunktionen sind bereits
serienmäßig integriert. Und die Anforderungen der EU-Niederspannungsrichtlinie
erfüllen sämtliche Geräte der MICROMASTER-Familie ebenso
wie sie über CE-Kennzeichnung, UL- und CUL-Zertifizierung verfügen.
Der MICROMASTER-Familie fehlt es einfach an nichts.
|
|
Alles zu Frequenzumrichter MICROMASTER
|
|