English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
Niederspannungs-
umrichter
MICROMASTER 420
MICROMASTER 430
MICROMASTER 440
Zubehör
Dezentrale Antriebstechnik

MICROMASTER 430

Der Spezialist für Pumpen und Lüfter

Jede Antriebsaufgabe hat ihre eigenen Anforderungen. Deshalb sind Umrichterlösungen gefragt, die sich einfach und flexibel an die verschiedensten Herausforderungen anpassen lassen. Eben diese Flexibilität zeichnet unseren modularen MICROMASTER 430 aus. Speziell für den Einsatz bei Pumpen und Lüftern im industriellen Bereich entwickelt, erfüllt er die verschiedensten Aufgaben auch in ähnlichen Anwendungen spielend. Gegenüber dem MICROMASTER 420 bietet er eine größere Leistungsausbeute und verfügt über mehr Ein- und Ausgänge sowie ein optimiertes Bedienfeld mit Hand-/Automatik-Umschaltung.

Typische Einsatzgebiete

Speziell geeignet für Pumpen und Lüfter.
 

MICROMASTER 430 – die Technik im Überblick

Spannungs- und Leistungsbereiche 380-480 V, ± 10%, 3 AC, 7,5 kW-250 kW
Betriebstemperatur -10 °C bis +40 °C
Prozessregelung Interner PID-Regler
Regelungsarten FCC (Fluss-Stromregelung), Multipoint-Kennlinie (parametrierbare U/f-Kennlinie), U/f-Kennlinie
Eingänge 6 Digitaleingänge, 2 Analogeingänge, 1 PTC/KTY-Eingang
Ausgänge 2 Analogausgänge, 3 Relaisausgänge
Automatisierungs- anbindung Der ideale Partner für Ihre Automatisierungsaufgaben, sowohl für die Anbindung an SIMATIC S7-200 als auch integriert in TIA mit SIMATIC und SIMOTION.

Seine Stärken in Kürze

Kompaktes Gehäuse
Einfache Montage
Geführte Inbetriebnahme
Vielfältige Kommunikationsoptionen
Beherrschung hoher Anlaufmomente
FCC-Regelung (Fluss-Stromregelung) für hohe Antriebsqualität auch bei Laständerungen
Integrierte Ansteuerung von bis zu drei zusätzlichen Antrieben (Motor-Staging) für kostengünstige Leistungsvervielfachung bei Pumpen- und Lüfterantrieben
Bypass-Support für schnelle Motor-Umschaltung auf direkten Netzbetrieb für höchste Prozesssicherheit
Energiesparfunktion mit Motorabschaltung zur höchstmöglichen Energieeinsparung bei unveränderter Verfügbarkeit der vollen Antriebsleistung
Trockenlauferkennung bei Pumpenantrieben
3 umschaltbare Antriebsdatensätze
für flexible Anpassung an veränderliche Betriebsfälle
Compound-Bremsung für kontrolliertes Schnellbremsen
4 Ausblendfrequenzen zur Schonung des Rohrnetzes oder der Lastmaschine bei Resonanzen
Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit
durch automatischen Wiederanlauf
Motorschonendes Zuschalten des
Umrichters auf drehenden Motor
Auswertung der Motortemperatur
über PTC/KTY-Eingang für integrierten Motorschutz
Vorbereitet zur Verwendung an
IT-Netzen
Typen mit integriertem EMV-Filter runden das Produktspektrum ab und helfen Installationsaufwand sparen
MICROMASTER 430 ist wirtschaftlich in der Investition und im Betrieb!
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen