|
|
MICROMASTER 420
Der Universelle für jede Herausforderung
Sie
benötigen einen Frequenzumrichter, der sich ohne großen Aufwand
an Ihre individuellen Anforderungen anpassen lässt? Kein Problem
für unseren MICROMASTER 420 – den Universellen für 3-phasige
Netze und optionale Feldbusanbindung. Dank seines modularen Aufbaus
lassen sich zu den umfangreichen Standardfunktionen verschiedenste Optionen
hinzufügen. Und dafür brauchen Sie nicht mal Werkzeuge, denn
die Bedienfelder und Kommunikationsbaugruppen lassen sich ganz einfach
aufstecken. Schraubenlose Steuerklemmen – wie beim Rest der Familie
– machen die Anschlusstechnik perfekt.
Typische Einsatzgebiete
Förderbänder, Materialtransport, Pumpen, Lüfter, Maschinenbau.
MICROMASTER 420 – die Technik im Überblick
| Spannungs- und
Leistungsbereiche |
200-240 V, ± 10%,
1 AC, 0,12 kW-3 kW
200-240 V, ± 10%, 3 AC, 0,12 kW-5,5 kW
380-480 V, ± 10%, 3 AC, 0,37 kW-11 kW |
| Betriebstemperatur |
-10 °C bis +50 °C |
| Prozessregelung |
Interner PI-Regler |
| Regelungsarten |
FCC (Fluss-Stromregelung), Multipoint-Kennlinie
(parametrierbare U/f-Kennlinie), U/f-Kennlinie |
| Eingänge |
3 Digitaleingänge, 1 Analogeingang |
| Ausgänge |
1 Analogausgang, 1 Relaisausgang |
| Automatisierungs- anbindung |
Der ideale Partner für Ihre Automatisierungsaufgaben,
sowohl für die Anbindung an SIMATIC S7-200 als auch integriert in TIA mit
SIMATIC und SIMOTION. |
Seine Stärken in Kürze
Kompaktes Gehäuse
Sehr einfache Montage
Vielseitig einsetzbare Ein-/Ausgänge
FCC-Regelung (Fluss-Stromregelung) für
hohe Antriebsqualität, auch bei Laständerungen
Vielfältige Inbetriebnahmemöglichkeiten via
Bedienfeld oder kostenlosem Softwaretool
Modulares System von Umrichteroptionen
Parametrierbare Hoch-/Rücklaufzeiten
(0 bis 650 s) |
Compound-Bremsung für
kontrolliertes Schnellbremsen
4 Ausblendfrequenzen zur Schonung der Maschine
bei Resonanzen
Automatischer Wiederanlauf
Motorschonendes Zuschalten auf drehenden
Motor
Vorbereitet zur Verwendung an IT-Netzen
Integrierte Schutz-/Überlastfunktionen
Mit und ohne integriertem EMV-Filter verfügbar |
MICROMASTER 420 – der universelle Umrichter mit allen Möglichkeiten
der
Antriebskommunikation. |
|
|
|