English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
Niederspannungs-
umrichter
MICROMASTER 420
MICROMASTER 430
MICROMASTER 440
MICROMASTER / COMBIMASTER 411
Standard
ECOFAST
Zubehör
Zubehör

MICROMASTER 411 und COMBIMASTER 411 – Zubehör

Drehzahlvariable Antriebe für dezentrale Aufgaben

Software und Bedienung

Basic Operator Panel (BOP)

Mit dem Bedienfeld BOP können individuelle Parametereinstellungen vorgenommen werden. Werte und Einheiten werden über ein 5-stelliges Display angezeigt.
Ein BOP kann für mehrere Umrichter verwendet werden. Das BOP wird in den Bedienfeld-Montagesatz eingesetzt, welches mit der externen Kommunikationsschnittstelle des Umrichters verbunden wird.
 

Advanced Operator Panel (AOP) für MICROMASTER 411/ COMBIMASTER 411

Dieses AOP wird speziell für MICROMASTER 411/COMBIMASTER 411 verwendet.
Das Bedienfeld AOP ermöglicht es, Parametersätze aus dem Umrichter zu lesen oder in den Umrichter zu schreiben (Upload/Download). Im AOP können mehrere unterschiedliche Parametersätze abgespeichert werden. Es bietet eine Klartextanzeige in mehreren umschaltbaren Sprachen.
Das AOP wird in den Bedienfeld-Montagesatz eingesetzt, welcher mit der externen Kommunikationsschnittstelle des Umrichters verbunden wird.
 

Inbetriebnahmeprogramme

STARTER ist die Inbetriebnahme-Software zur grafisch geführten Inbetriebnahme der MICROMASTER 4-Familie unter Windows NT/ 2000/XP Professional. Parameterlisten können ausgelesen, geändert, gespeichert, eingelesen und gedruckt werden.
DriveMonitor ist eine Inbetriebnahme-Software zur listenorientierten Parametrierung von Frequenzumrichtern. Dieses Programm ist lauffähig unter Windows 95/98/NT/2000/XP Professional.
Beide Programme sind Bestandteil der Doku-CD, die jedem Gerät in der Produktverpackung beiliegt.
Kommunikations-Baugruppen

PROFIBUS-Baugruppe

Für eine vollständige PROFIBUS-Verbindung mit ≤ 12 MBaud. Die PROFIBUS-Baugruppe kann intern oder extern mit DC 24 V versorgt werden und ist damit auch aktiv, wenn der Umrichter vom Netz getrennt ist.
Die PROFIBUS-Baugruppe ist in einem separaten Modul an das Gehäuse der MICROMASTER 411/COMBIMASTER 411 anschraubbar.
 

AS-Interface-Baugruppe

Diese Baugruppe ermöglicht das Kommunizieren von COMBIMASTER 411-/MICROMASTER 411-Umrichter als Slave in einem AS-Interface (Actuator Sensor-Interface)-Kommunikationsnetz.
In einem standardmäßigen AS-Interface-System können bis zu 31 Slaves angeschlossen werden, wobei jeder Slave bis zu 4 Eingänge und bis zu 4 Ausgänge hat. Die Baugruppe ist in einem externen Gehäuse untergebracht.
 

ECOFAST PROFIBUS-Baugruppe

Diese Baugruppe ermöglicht das Kommunizieren der ECOFAST Varianten COMBIMASTER 411- und MICROMASTER 411-Umrichter auf einem PROFIBUS-DP-Kommunikationsnetz. Die Übertragungsgeschwindigkeiten betragen bis 12 MBaud.
Die Baugruppe ermöglicht auch den Anschluss an drei externen Eingängen (2 digital und 1 analog) und einem digitalen Ausgang über M12 Stecker. Die ECOFAST PROFIBUS-Baugruppe ist in einem externen Gehäuse untergebracht.
 

ECOFAST-Zubehör (insbesondere Adressierstecker)

Die ECOFAST PROFIBUS-Baugruppe bietet einen Adressiersteckersockel, damit die PROFIBUS Adresse mit dem als Option verfügbaren PROFIBUS-Adressierstecker (Bestellnummer: 6ES7194-1KB00-0XA0) eingestellt werden kann.
Für weitere Informationen über ECOFAST-Kabel, -Stecker und -Zubehör siehe Katalog LV1.
 

DeviceNet-Baugruppe

Diese Baugruppe ermöglicht das Kommunizieren von COMBIMASTER 411-/MICROMASTER 411-Umrichter als Knoten in einem DeviceNet-Kommunikationsnetz.
Die DeviceNet-Baugruppe bietet Übertragungsgeschwindigkeiten von 125, 250 und 500 kBaud. Die Baugruppe ist in einem externen Gehäuse untergebracht.
Bremsfunktionsbaugruppen

EM-Baugruppe (Elektromechanische Bremsansteuerungs-Baugruppe)

Diese Baugruppe steuert eine am Motor angebaute elektromechanische Bremse. Die Baugruppe wird an das Gehäuse der MICROMASTER 411/ COMBIMASTER 411 angebaut. Näheres zur Motorbremse siehe Katalog M 11 "Technische Erläuterungen", "Bremsen".
 

REM-Baugruppe (Widerstandsbremse und Steuerbaugruppe für eine elektromechanische Bremse)

Diese Baugruppe enthält einen Bremschopper mit Bremswiderstand, sowie die Ansteuerungsfunktion für eine externe elektromechanische Motorbremse. Die Baugruppe ist in einem externen Gehäuse, welches der Schutzart (IP66) der Produktreihe entspricht, untergebracht.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen