Wahlweise zur motornahen Montage oder als COMBIMASTER
411 verfügbar
Weniger Platzbedarf durch kompakte, Platz sparende
Bauform
Einfachste Montage, Installation und Wartung
Flexibel erweiterbar durch modularen Aufbau
Motor und Umrichter sind perfekt aufeinander
abgestimmt
Bessere EMV-Verträglichkeit durch
fehlende Kabel
Robustes Gehäuse in hoher Schutzart (Umrichter: IP
66; Motor:
IP 55; auf Anfrage auch IP 56/IP 65);
für aggressive Umgebungsbedingungen geeignet (durch Pulverbeschichtung)
Umfangreiche Grundausstattung
Serielle Schnittstelle RS 232
|
Fangschaltung und Schlupfkompensation
Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall
oder Fehler
Parametrierbare Hochlauf-/Rücklaufzeit
von 0,01 s bis 240 s
mit Multi-Point-Verrundung
COMPOUND-Bremse für kontrolliertes Schnellbremsen
Elektromechanische Bremsansteuerung (REM-Brake)
Integrierter Bremswiderstand mit elektromechanischer
Bremsansteuerung (REM-Brake)
Vier ausblendbare Frequenzen
Mit PROFIBUS-Modul vollständige Integration
in Totally Integrated Automation (TIA) möglich
AS-Interface-Kommunikationsmodul verfügbar
|