English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
Niederspannungs-
umrichter
MICROMASTER 420
MICROMASTER 430
MICROMASTER 440
MICROMASTER / COMBIMASTER 411
Standard
ECOFAST
Zubehör
Zubehör

MICROMASTER 411 und COMBIMASTER 411 – ECOFAST

Drehzahlvariable Antriebe für dezentrale Aufgaben


 
Die dezentrale Lösung für weniger Verkabelungsaufwand und reduzierten Schaltschrankbedarf – in Verbindung mit ECOFAST noch flexibler und effizienter. Die ECOFAST-Varianten enthalten Steckverbinder für die Stromversorgungs-, Kommunikationsschnittstellen- und Motor-Anschlüsse, um in zeitkritischen Anwendungen einen schnellen und problemlosen Austausch zu ermöglichen und sind komplett kompatibel im ECOFAST-System.

Typische Einsatzgebiete

allgemeine Fördertechnik wie z.B. Transferstraßen; in vernetzten Systemen

Die Technik im Überblick

Spannungs- und Leistungsbereiche 380 V-480 V, ±10 %, 3 AC,
0,37 kW-3,0 kW (MICROMASTER 411 ECOFAST)
0,37 kW-2,2 kW (COMBIMASTER 411 ECOFAST)
Betriebstemperatur -10 °C bis +40 °C
Prozessregelung Interner PI-Regler
Regelungsarten lineare U/f-Kennlinie, quadratische U/f-Kennlinie, Multipoint-Kennlinie (parametrierbare U/f-Kennlinie), Fluss-Stromregelung (FCC)
Eingänge 3 Digitaleingänge, 1 Analogeingang
Ausgänge 1 Relaisausgang
Automatisierungs- anbindung Der ideale Partner für Ihre Automatisierungsaufgaben; mit PROFIBUS / AS-Interface-Anschaltung vollständig integriert in Totally Integrated Automation

Seine Stärken in Kürze

Wahlweise zur motornahen Montage oder als COMBIMASTER 411 ECOFAST verfügbar
Weniger Platzbedarf durch kompakte, platzsparende Bauform
Einfachste Montage, Installation und Wartung
Motor und Umrichter sind perfekt aufeinander abgestimmt
ECOFAST ist ein durchgängiges System mit aufeinander abgestimmten Komponenten
Robustes Gehäuse in hoher Schutzart (Umrichter: IP 66; Motor: IP 55; auf Anfrage auch IP 56/IP 65); für aggressive Umgebungsbedingungen geeignet (durch Pulverbeschichtung)
Für Kommunikation über PROFIBUS und AS-Interface
Blitzschnelles Anschließen mit durchgängig standardisierter Steckertechnik
Fangschaltung und Schlupfkompensation
Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall oder Fehler
Parametrierbare Hochlauf-/Rücklaufzeit von 0,01 s bis 240 s mit Multi-Point-Verrundung
COMPOUND Braking für kontrolliertes Schnellbremsen
Elektromechanische Bremsansteuerung (REM-Brake)
Integrierter Bremswiderstand mit elektromechanischer Bremsansteuerung (REM-Brake)
Vier ausblendbare Frequenzen
Komplette Energieversorgung mit nur einem Energiebus für alle Geräte
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen