Deutsch | English | Français | Italiano
Site Map | Contact Us
Home  |  Productos y Soluciones  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Login | Registro
[Advanced]
Material informativo
Herramientas y descargas
Dibujos dimensionales

Dibujos dimensionales

Para facilitarle la selección de variadores le ofrecemos la tablas de dimensiones que figuran en los catálogos (D11.1) para que pueda hacerse una idea de sus dimensiones. Además, para SINAMICS G120 ponemos a su disposición archivos en formato dxf/step; estos pueden importarse en un sistema CAD para postprocesarlos.
Dibujos dimensionales para SINAMICS G120
SINAMICS G120D
Tamaño Versión PDF
A 0,75 kW - 1,5 kW
B 3,0 kW
C 4,0 kW - 7,5 kW
SINAMICS G120 Power Module PM240
Tamaño Versión 3D STEP DXF
A 0,37 kW - 1,5 kW
B 2,2 kW - 4,0 kW
2,2 kW - 4,0 kW con filtro
C 7,5 kW - 15,0 kW
7,5 kW - 15,0 kW con filtro
D 18,5 kW - 30,0 kW
18,5 kW - 30,0 kW con filtro
E 37,0 kW - 45,0 kW
37,0 kW - 45,0 kW con filtro
F 55,0 kW - 90,0 kW
55,0 kW - 90,0 kW con filtro
SINAMICS G120 Power Module PM250
Tamaño Versión 3D STEP DXF
C 7,5 kW - 15,0 kW con filtro
D 18,5 kW - 30,0 kW con filtro
E 37,0 kW - 45,0 kW con filtro
F 55,0 kW - 90,0 kW con filtro
Imprimir
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use